VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Schémas
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Un variateur servo décentralisé haute performance

Le VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 est une solution de servomoteur décentralisée à haute performance, qui comprend une alimentation électrique centrale VLT® Servo Access Box (SAB®), des modules de commande et une infrastructure de câblage. Le contrôle du mouvement est intégré au variateur afin que les séquences de mouvement puissent avoir lieu indépendamment. Cela soulage le PLC central et se traduit par un concept de variateur très flexible.

 

l'ISD® 510 fait parti du concept VLT® FlexMotion™.

En savoir plus sur le  VLT® FlexMotionTM(en anglais)   

Tensions d'alimentation et plage de Couple

Tension d'alimentation du servo moteur

565 - 680 VDC ±10%

Couple

1.5-13 Nm

Couple max

6.1 – 50 Nm

Caractéristiques et avantages

Installation facile et rapide grâce aux câbles hybrides dans un concept de guirlande et alimentation CC des variateurs provenant du SAB central

Communication de process rapide, car le système ouvert prend en charge EtherCAT® et POWERLINK®

Connexion directe aux servocommandes pour la rapidité de mise en service, de diagnostic et d'entretien avec le panneau de commande local (LCP) amovible

Vaste gamme d'options supplémentaires pour satisfaire les exigences spécifiques du système et de l'application

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Operating guide - AQ VLT Integrated Servo Drive ISD 510 Anglais Multiple 08 déc., 2015 12.2 MB PDF
Brochure - AD VLT® FlexMotion™ Selection Guide Anglais Multiple 01 oct., 2019 4.7 MB PDF
Design guide - AJ VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 Anglais Multiple 01 août, 2017 13.5 MB PDF
Programming guide - AU VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 Sys Anglais Multiple 01 janv., 2017 11.5 MB PDF

Schémas

Type Nom Langue Mis à jour Télécharger Type de fichier
M-Drawing - MD MCAD DSD 510 IP67 A 01 févr., 2019 4.9 MB STP

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
Fieldbus Configuration Files VLT® FlexMotion™ Automation Studio lib 12 août, 2019 3.4.1 RL 276.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FlexMotion™ ISD 510 EtherCAT XML 12 août, 2019 RL 13.6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FlexMotion™ ISD 510 POWERLINK XDD 12 août, 2019 RL 11.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library 12 août, 2019 3.4.0 RL 962.2 KB ZIP
Software Tools VLT® Servo Toolbox 12 août, 2019 3.0.0 RL 18.7 MB ZIP

Applications associées

Packaging, food and beverage and pharmaceutical machinery applications.

  • Variateurs pour le positionnement et la synchronisation dans le secteur agroalimentaire

    Le moment est venu de réduire les coûts, la complexité et les temps de programmation dans le cadre des applications servocommandées grâce à un variateur de fréquence pour un positionnement et une synchronisation de haute précision.

Nous contacter

For further information or to get a quote for this drive please contact us