• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Decentral Servo Drive DSD 510

Modularité flexible pour les applications servocommandées décentralisées

Le VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 vient compléter le concept de servocommande décentralisé du VLT® FlexMotion™. Prenant en charge une large gamme de codeurs de mesure, son architecture est totalement ouverte et vous permet de choisir votre moteur PM préféré.

Le contrôleur de mouvement intégré permet d'exécuter la séquence de mouvement de manière indépendante et libère ainsi le PLC central.

En savoir plus sur le VLT® FlexMotion

Installation rapide et sûre

Le concept de câblage hybride Plug & Twist, comprenant la tension d'alimentation et de commande ainsi que les fils de sécurité fonctionnelle et de bus de terrain, rend l'installation rapide, simple et économique. Comme plusieurs unités de variateur décentralisées peuvent être alimentées par un seul module VLT® Decentral Access Module DAM 510 grâce à un simple câblage en guirlande, aucune boîte de distribution n'est nécessaire et vous pouvez réduire le câblage à un minimum.

Libre choix du protocole

La connectivité ouverte aux systèmes Ethernet en temps réel courants, p. ex. EtherCAT, POWERLINK et PROFINET, la programmation basée sur la norme CEI 61131-3 et les blocs de fonction PLCopen Motion rendent le système encore plus flexible et facile à intégrer dans divers environnements techniques.

Optimisation des performances dans les environnements difficiles

Une surface entièrement lisse et facile à nettoyer, un boîtier à indice de protection IP67 et une classe de résistance aux vibrations 3M7 garantissent une adaptation parfaite à tous les types d'applications rotatives dans des environnements exigeants.

 

Tension, puissance et courant nominaux

Tension nominale

560 – 680 V CC ±10 %

Puissance nominale

4,4 kW

Courant nominal

8,8 A

Caractéristiques et avantages

La vaste gamme de composants centralisés et décentralisés s'intègre parfaitement dans les concepts de machines modulaires

Prise en charge de différents systèmes de retour codeur et plus grande liberté de sélection des servomoteurs

Le concept de câblage rapide et à sécurité intégrée permet d'accélérer l'installation et de réduire les coûts des composants

Une connectivité ouverte aux protocoles Ethernet en temps réel courants permet une plus grande flexibilité, une communication rapide des process et une intégration aisée du système

Les librairies PLCopen Motion et la programmation CEI 61131-3 offrent une approche système standardisée et simple pour toutes les plateformes de contrôleurs

Les données complètes du système en temps réel de chaque composant simplifient fortement la maintenance prédictive et préventive de la machine

La résistance aux vibrations selon les indices de protection 3M7 et IP67 garantit un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants

Le système de servocommande monté directement sur le moteur ou à proximité de celui-ci réduit l'encombrement de l'armoire et les coûts liés aux équipements de refroidissement

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier

Schémas et modèles 3D

Schémas et modèles 3D
Type Nom Langue Mis à jour Télécharger Type de fichier

Logiciel

Logiciel
Type Software Characteristic Nom Version Langue Libéré État Télécharger Type de fichier

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.