VLT® DriveMotor FCM 106

  • Vue d'ensemble

Le VLT® DriveMotor FCM 106 en tant que motovariateur complet a atteint la fin de son cycle de vie commerciale et n'est plus en production active. Danfoss continue de produire le variateur de fréquence sans le moteur.
Les moteurs et plaques d'adaptation ne sont plus disponible auprès de Danfoss.

Limited : Un variateur dans la phase “limited” a des options de service limitées. Un nombre limité de pièces de rechange et de réparation est disponibles. Ces pieces ne sont plus fabriquées et vendus jusqu’à épuisement des stocks. Aucun nouveau contrat de service ne peut être proposé. Les contrats de service existants avec nos clients seront pris en charge.

Successor Product VLT® DriveMotor FCP 106

Danfoss VLT® DriveMotor FCP 106 is a standalone frequency converter for mounting on any standard induction or permanent magnet motor. It provides efficient control of motors in the 0.55 - 7.5 kW range with a wide range of standard integrated pump and fan features. VLT® DriveMotor FCP 106 is fully compatible with the drive part of FCM 106.

The motor part and motor-specific adapter plates are excluded from the offer. Spare motors are available from the motor supplier. Please remember to order the FCP 106 Motor Adapter Plate as an accessory for motor mounting; or the FCP 106 Wall Mounting Plate for wall mounting.

Supply voltages and power range

3 x 380-480 V...0.55-7.5 kW