Stations de vannes
Les stations de vannes Danfoss offrent des solutions intégrées pour de multiples applications, combinant plusieurs vannes et régulateurs dans une seule unité compacte. Nos stations de vannes simplifient l’installation et la maintenance, tout en optimisant les performances du système.

Station de vannes en acier inoxydable ICF Flexline™
À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICFSS permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent.

Module de dégivrage ICFD
Le module de dégivrage ICFD est un module compact de vidange à base de liquide, intégré sur notre station de vannes ICF, largement reconnue sur le marché.