Vannes manuelles
Les vannes manuelles fournissent une commande on/off fiable pour diverses applications. Choisissez parmi une large gamme de matériaux, de tailles et de raccordements pour trouver la solution idéale pour votre système.

25 ans à placer la barre toujours plus haut
Depuis plus de vingt ans, la gamme SVL répond aux exigences changeantes de la réfrigération industrielle, du passage aux réfrigérants naturels aux exigences en matière de performances énergétiques et de pressions et températures plus élevées. Nous revenons sur 25 ans de progrès technologiques qui ont permis à la gamme SVL de rester pertinente pour les clients du monde entier.
En savoir plus

La solution COM Compressor Oil Management assure un contrôle et une régulation optimaux du niveau d’huile dans les compresseurs semi-hermétiques, scroll et alternatifs.

La plateforme SVL Flexline™ s’étend maintenant à 140 bar MWP pour répondre à la demande croissante de grandes vannes manuelles de conception industrielle pour les systèmes transcritiques auCO 2 R744 à grande échelle.

Cette nouvelle gamme de produits en acier inoxydable repose sur le concept modulaire à succès des produits de la famille Flexline™, couvrant les vannes SVL. Les produits en acier inoxydable offriront donc désormais les mêmes avantages que ceux élaborés selon le concept Flexline™.
Vannes d’arrêt
Les vannes d’arrêt, qui font partie de la plateforme SVL Flexline™, sont conçues pour les applications industrielles fournissent une commande d’arrêt fiable dans les systèmes à moyenne et haute pression. Grâce à leur conception modulaire, ces vannes offrent de la flexibilité en utilisant un boîtier commun pour plusieurs fonctions, ce qui rend l’installation et la maintenance simples et efficaces. Conçus pour les conditions de haute pression et les futurs réfrigérants, ils garantissent un fonctionnement fluide, une fiabilité élevée et une durabilité avec de faibles émissions et des coûts de cycle de vie réduits.

Les vannes de vidange d’huile à fermeture rapide QDV facilitent une vidange d’huile efficace, améliorant la maintenance et la fiabilité opérationnelle dans les systèmes de réfrigération.
Vanne de régulation manuelle
Les vannes de régulation manuelle Danfoss offrent une régulation précise pour les systèmes de réfrigération industrielle, y compris les applications de CO₂ subcritique et de pompe à chaleur. Ces vannes sont conçues selon un concept modulaire qui permet d’échanger facilement la fonction de régulation avec d’autres modules dans le même boîtier, ce qui offre une grande flexibilité et une grande facilité d’entretien. Avec une fiabilité élevée, un fonctionnement fluide et une compatibilité avec les futurs réfrigérants, ces vannes offrent des performances efficaces et fiables tout en simplifiant la maintenance et l’installation.
À venir très prochainement...
À venir très prochainement...
Clapets anti-retour
Les clapets anti-retour pour la réfrigération industrielle assurent un flux unidirectionnel des fluides frigorigènes, empêchant le reflux et protégeant les composants du système. Ces vannes sont conçues pour être fiables dans les environnements exigeants, y compris les applications avec du CO₂ et de l’ammoniac. Leur conception robuste, associée à une installation et une maintenance faciles, en font un composant essentiel pour optimiser les performances du système de réfrigération. Offrant flexibilité et durabilité, ces vannes conviennent à une large gamme d’applications de réfrigération haute pression.

Les clapets anti-retour SCA et CHV assurent une prévention fiable du reflux, garantissant les performances, l’intégrité et l’efficacité du système dans les applications de Réfrigération commerciale et industrielle.
Filtres
Les filtres sont conçus pour protéger les systèmes de Réfrigération en filtrant les débris et les contaminants, garantissant des performances optimales et évitant d’endommager les composants critiques. Disponible en différentes tailles et configurations offrant une flexibilité avec un boîtier partagé pour de multiples fonctions. Ils conviennent aux systèmes haute pression et sont faciles à installer, à entretenir et à réparer, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.