Vannes de commande et de régulation automatiques
Les vannes de contrôle et de régulation automatiques offrent une gestion précise du débit de fluide et de la pression, garantissant des performances optimales du système. Nos vannes sont conçues pour une large gamme d’applications, du HVAC aux processus industriels.
Vannes de régulation de pression Danfoss
Les électrovannes assurent une régulation fiable du débit de fluide et de gaz dans les systèmes de réfrigération industrielle. Conçus pour les fluides frigorigènes haute pression tels que le CO₂ et l’ammoniac, ils sont conçus pour gérer les futurs fluides frigorigènes tout en offrant flexibilité, performance énergétique et facilité d’installation. Leur conception modulaire garantit l’adaptabilité à diverses exigences du système, garantissant ainsi la sécurité et des performances optimisées.  ;

L’électrovanne ICF 20-2, le successeur de la légendaire EVRA(T) 15/20, est renforcée par des mises à niveau évolutives. Plus étanche, plus sûre et plus résistante aux fuites – une électrovanne de génération suivante pour une large gamme d’applications de Réfrigération Industrielle.

Le dégivrage par gaz chauds est une méthode très courante et efficace utilisée dans le domaine de la réfrigération industrielle. De bonnes pratiques de conception et des caractéristiques de conception spécifiques doivent toujours être prises en compte avec soin afin de prévenir les risques pour la sécurité, qui peuvent être causés par une modification, même minime, des conditions de fonctionnement.
Vannes motorisées
Les vannes motorisées fournissent une régulation précise pour une variété d’applications de systèmes de réfrigération, y compris l’injection de liquide, l’aspiration et les conduites gaz chauds. Conçus pour gérer les futurs réfrigérants tels que le CO₂ et l’ammoniac, ils offrent une résistance à la haute pression, une fiabilité opérationnelle et une régulation écoénergétique. Faciles à installer et à entretenir, ces vannes garantissent des performances fluides et une intégration parfaite dans les systèmes de régulation avancés.

ICMTS 50 et 80 pour les systèmes de CO2 transcritiques de grande capacité. La plateforme ICMTS s'étend désormais à des tailles plus importantes afin de répondre à une demande croissante de vannes motorisées de grande taille dans la conception industrielle de systèmes transcritiques de CO2 R744 à grande échelle.

Conçu pour une large gamme d'applications, ICAD B fait passer le contrôle des vannes motorisées à un niveau supérieur, garantissant une expérience utilisateur améliorée, un fonctionnement fiable et une intégration facile aux systèmes de contrôle. ICAD B vise à relier les points et à réduire la complexité.