• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Process et stockage de produits alimentaires

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Nous contacter

Optimisez les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité de votre système de réfrigération

La sécurité alimentaire est une priorité absolue pour les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Dans les filières laitière et viande, mais aussi dans la pêche et dans d'autres industries alimentaires, la sécurité alimentaire repose sur une chaîne du froid ininterrompue et efficace de la ferme à l'assiette.

Danfoss aide à fournir de la nourriture aux consommateurs du monde entier grâce à ses systèmes de réfrigération fiables, précis et efficaces destinés à l'industrie alimentaire.

Avec Danfoss, vous bénéficierez d'un partenaire de confiance possédant l'expérience et le savoir-faire d'un large éventail d'industries agroalimentaires, notamment des brasseries, laiteries, sociétés de pêche et de la filière viande, mais aussi de l'entreposage frigorifique et des produits surgelés.

L'hygiène est l'un des mots d'ordre de l'industrie alimentaire moderne. Lorsque l'hygiène est une absolue nécessité et qu'il existe un risque sérieux de corrosion dû à l'hostilité de l'environnement, l'acier inoxydable est le matériau idéal pour les systèmes de réfrigération. Avec ses nouveaux composants SVL SS et ICF SS Flexline™ en acier inoxydable, Danfoss vous offre désormais tout ce dont vous avez besoin pour une hygiène optimale et des solutions durables.

Les vannes et filtres Danfoss sont conçus pour la majorité des réfrigérants modernes fonctionnant à haute pression, y compris pour les réfrigérants à faible PRG (potentiel de réchauffement global), par exemple le CO₂ et l'ammoniac.

Les composants Danfoss vous permettent d'optimiser les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité de votre système de réfrigération. Tous nos produits s'accompagnent d'un large éventail d'homologations et nous pouvons vous proposer des solutions clés en main nées de notre collaboration étroite et de longue date avec l'industrie alimentaire.

Caractéristiques et avantages

Régulation précise de la température

Produits en acier inoxydable pour un niveau d'hygiène élevé et un faible risque de corrosion

Solutions fiables à faibles coûts d'exploitation et de maintenance

Grande efficacité énergétique

Vidéo de promotion du module de dégivrage ICFD - Danfoss

Améliorez vos performances de dégivrage et réduisez votre consommation d'énergie

Le module de dégivrage ICFD 20 est un module de vidange à base de liquide que nous avons intégré à notre station de vannes ICF largement reconnue.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Station de vannes en acier inoxydable ICF - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Station de vannes en acier inoxydable ICF - Danfoss } else { Station de vannes en acier inoxydable ICF - Danfoss }
    Station de vannes en acier inoxydable ICF Flexline™

    À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICFSS permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent.

  • if (isSmallPicture) { Vannes de régulation ICV Flexline™; } else if (isBigColumns) { Vannes de régulation ICV Flexline™ } else { Vannes de régulation ICV Flexline™ }
    Vannes de régulation ICV Flexline™

    Danfoss ICV Flexline™ vous garantit une solution fiable, sûre et écologique qui répondra à vos besoins actuels et futurs. La gamme de produits se compose d'un régulateur piloté ICS, d'un régulateur motorisé ICM et d'une électrovanne à 2 temps ICLX.

  • if (isSmallPicture) { Détecteur de gaz robuste Danfoss; } else if (isBigColumns) { Détecteur de gaz robuste Danfoss } else { Détecteur de gaz robuste Danfoss }
    La détection de gaz pour la réfrigération industrielle

    La nouvelle génération de détecteurs de gaz Danfoss repose sur une plateforme numérique qui offre de multiples options de communication et d'intégration pour une meilleure fiabilité opérationnelle, un calibrage facile, un entretien efficace, un bon rapport coût-efficacité et une conformité réglementaire.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss } else { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de réfrigération

    Les transmetteurs de pression de réfrigération sont destinés aux applications de réfrigération industrielles et commerciales et aux applications de conditionnement d'air commerciales. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour être compatibles avec les réfrigérants fluorés et naturels, et la soudure au laser exempte de joints souples assure une étanchéité hermétique pendant des décennies.

  • if (isSmallPicture) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss } else { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigération

    Refrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.