• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bâtiments résidentiels

  • Solutions
  • Applications
Bâtiments résidentiels

Les améliorations technologiques et techniques vous permettent d’obtenir facilement de nouveaux niveaux de confort. Obtenez des réglages précis grâce à des commandes intelligentes et à nos produits connectés. Danfoss s’attache à développer en permanence de nouvelles solutions qui garantissent un confort intérieur agréable, une durabilité environnementale et une haute efficacité énergétique. Nous travaillons aussi pour des coûts de chauffage réduits, ainsi qu’une installation, un entretien et une maintenance faciles. Que ce soit pour la construction ou la rénovation d’une maison individuelle ou d'un immeuble résidentiel, il existe de nombreuses options d’applications pour la régulation intelligente du chauffage. Nous œuvrons pour une gestion de la température ambiante, un approvisionnement en eau chaude sanitaire et un chauffage au sol efficace. Les compteurs d’énergie, la mobilité par ascenseur et la protection contre le gel et la neige s'ajoutent pour consolider notre offre et répondre à vos besoins.

En savoir plus Lire moins

Solutions

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Immeubles Résidentiels; } else if (isBigColumns) { Danfoss Immeubles Résidentiels } else { Danfoss Immeubles Résidentiels }
    Immeubles résidentiels

    Les technologies de chauffage modernes offrent aux propriétaires, aux promoteurs et gestionnaires, de nombreux moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs immeubles. Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d'une rénovation ou d'une remise à neuf.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Les maisons individuelles

    Le chauffage représente une part importante de la consommation d'énergie d'un ménage. La plupart des maisons existantes pourraient réaliser d’importantes économies d’énergie en modernisant le système de chauffage et en optimisant sa régulation.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Solutions pour les propriétaires

    Que vous construisiez une nouvelle maison ou rénoviez une habitation existante, nous sommes prêts à vous faire profiter de notre expérience et de notre expertise.

Applications

  • if (isSmallPicture) { chauffage_connecté_chauffage_intelligent_danfoss; } else if (isBigColumns) { chauffage_connecté_chauffage_intelligent_danfoss } else { chauffage_connecté_chauffage_intelligent_danfoss }
    Chauffage intelligent

    Le système intelligent Danfoss Link vous permet d’ajuster votre chauffage à votre rythme de vie quotidien et de le programmer avec votre smartphone.
    Danfoss a une solution de chauffage intelligent pour chaque maison et chaque besoin, du thermostat de radiateur intelligent autonome au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle absolu partout et à tout moment.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Chauffage par le sol - hydraulique

    Danfoss est le meilleur partenaire pour mettre en place votre système de chauffage par le sol hydraulique (à base d'eau). La large gamme de produits de chauffage par le sol comprend des panneaux, des tuyaux, des collecteurs, des mélangeurs et des commandes de température ambiante, offrant ainsi une solution de haute qualité pour chaque projet de construction neuve et de rénovation.

  • if (isSmallPicture) { Eau chaude sanitaire; } else if (isBigColumns) { Eau chaude sanitaire } else { Eau chaude sanitaire }
    Eau chaude sanitaire

    Les systèmes d’eau chaude sanitaire Danfoss sont une solution tout en un pour la production, le stockage, l’équilibrage hydraulique, la régulation et l’enregistrement de la température pour l’eau potable dans les immeubles non résidentiels et résidentiels. Les systèmes installés sont très performants, offrent confort et hygiène et garantissent la protection maximale possible contre les légionelles.

  • if (isSmallPicture) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image; } else if (isBigColumns) { Équilibrage hydraulique et régulation tile image } else { Équilibrage hydraulique et régulation tile image }
    Équilibrage hydraulique et régulation

    Les solutions d’équilibrage hydraulique et de régulation Danfoss garantissent une distribution optimisée d’eau de chauffage et de refroidissement des systèmes CVC. La solution recommandée dépend du système ; de la constance ou de la variabilité des systèmes de débit, de l’application ; du chauffage et/ou du refroidissement et des émetteurs de chaleur ; des radiateurs, des unités thermiques, etc.

  • if (isSmallPicture) { Mesure de la consommation d’énergie; } else if (isBigColumns) { Mesure de la consommation d’énergie } else { Mesure de la consommation d’énergie }
    Mesure de la consommation d’énergie

    Dans les bâtiments non résidentiels, les compteurs d’énergie peuvent être utilisés pour déterminer la quantité d’énergie de chauffage ou de refroidissement consommée par chaque utilisateur. Danfoss offre une large gamme de compteurs de chaleur et de refroidissement à ultrasons, ainsi que des solutions connexes de lecture automatique de compteurs.

  • if (isSmallPicture) { Plancher_chauffant_électrique_Danfoss_Chauffage; } else if (isBigColumns) { Plancher_chauffant_électrique_Danfoss_Chauffage } else { Plancher_chauffant_électrique_Danfoss_Chauffage }
    Plancher chauffant électrique

    Le plancher chauffant électrique Danfoss est une solution très intéressante car elle fonctionne avec tous les types de sols, de pièces et de nombreux types de bâtiments. Le chauffage électrique au sol Danfoss garantit confort, consommation d’énergie minimale, flexibilité et durabilité.

    Le chauffage électrique au sol est une solution qui retrouve pleinement son intérêt dans le cadre des bâtiments RT 2012 et RE 2020.