Les composants Danfoss pour brûleurs fioul sont prêts pour les biocarburants

  • Vue d'ensemble
  • Les solutions sont là - pompes Bio30 et gicleurs HVO
  • Prêt pour le bio et certifié
  • Les différents types de biocarburants
  • Comment acheter?
  • Garantie
  • En savoir plus sur les biofiouls

Il faut agir maintenant - le monde se décarbone

Le monde se lance dans la décarbonation avec pour objectif de réduire de 50% ses émissions de chauffage d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

L'avenir des systèmes de chauffage au fioul (à commencer par l'Europe) sera basé sur des combustibles liquides à faible teneur en carbone. Différents types de combustibles liquides neutres en carbone sont déjà en production, créés à partir de différents types de matières premières. Ces combustibles peuvent être utilisés dans les chaudières à condensation modernes sans qu'il soit nécessaire de les modifier. En outre, l'infrastructure d'approvisionnement existante peut être utilisée. Les combustibles de chauffage neutres en carbone remplaceront le pétrole au pied levé.

Dans le cadre de la transition écologique mondiale pour une neutralité carbone, Danfoss a converti ses produits composants de brûleurs, les rendant compatibles avec ces nouveaux biocarburants d'origines et de caractéristiques différentes, qui remplaceront partiellement ou totalement les combustibles conventionnels actuels.

Les solutions sont là - pompes Bio30 et gicleurs HVO

Nos nouvelles pompes Bio30 et gicleurs HVO pour l'industrie des composants de brûleurs, feront partie de notre portefeuille de solutions, aidant les clients à décarboner et à réduire les émissions de chauffage.

Prêt pour le bio et certifié

Notre aptitude technique pour les carburants liquides à faible teneur en carbone

Les différents types de biocarburants

et la compatibilité des composants du brûleur Danfoss

FAME
(Ester méthylique d'acide gras)

HVO
(Huile végétale hydrotraitée)

BtL
(Biomass-to-Liquid)
PtL
(Power-to-Liquid)
GtL
(Gas-to-Liquid)

à partir d'huile végétale
(par exemple, l'ester méthylique de colza - RME)

UCOME
à partir de résidus comme l'huile de cuisson usagée (UCO)

à partir d'huile végétale
(par exemple, de colza)

HUCO
à partir de résidus comme l'huile de cuisson usagée (UCO)

Biomasse

Déchets ménagers ou industriels

Puissance

Basée sur l'électricité verte
(électricité renouvelable)

Hors gaz

(Gaz naturel)

Pompes Danfoss Bio30 Les gicleurs HVO de Danfoss Composants de brûleurs Danfoss standards Composants de brûleurs Danfoss standards Composants de brûleurs Danfoss standards

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) est le terme chimique générique pour le biodiesel dérivé de sources renouvelables.

Il est utilisé pour prolonger ou remplacer le diesel minéral et le gazole.

Il s'agit d'une huile végétale (colza, soja, maïs, betterave, etc.), de graisses animales, d'huiles de cuisson usagées ou de déchets industriels graisseux, qui est transformée avec du méthanol en un combustible liquide, adapté au chauffage au fioul.

Les FAME sont généralement mélangés à du fioul fossile dans des proportions variables. Un mélange de 30 % d'EMAG et de 70 % de combustible fossile est appelé B30.

Cependant, des niveaux plus élevés de teneur en FAME, allant même jusqu'à 100% de FAME (B100), sont de plus en plus courants.

Produit à partir d'huiles de cuisson usagées, de résidus de l'industrie alimentaire et d'huiles végétales (huile de colza, huile de soja, huile de maïs, etc.), qui ne sont pas destinées à l'alimentation.

Le HVO fait partie de la famille des carburants paraffiniques. C'est un biocarburant de deuxième génération, également appelé biocarburant avancé ou diesel renouvelable.

Il peut être mélangé sans restriction avec du carburant fossile.

Le BtL (Biomass-to-Liquid) est un processus en plusieurs étapes de production de carburants hydrocarbonés synthétiques issus de la biomasse par voie thermochimique.

La biomasse est générée à partir de diverses matières premières végétales telles que les algues, les déchets, le bois ou la paille. Les déchets ménagers ou industriels peuvent également servir de source de carbone dans le processus.

Un potentiel de réduction des gaz à effet de serre pouvant atteindre 90 %.

Production d'un carburant liquide synthétique en utilisant de l'électricité renouvelable, du dioxyde de carbone provenant de l'atmosphère ou d'autres sources, et de l'eau.

Le Gas-to-Liquid (GTL) est un procédé chimique dans lequel le gaz naturel est converti en essence ou en carburant diesel.

Il s'agit d'un procédé permettant de générer divers hydrocarbures en chaîne en utilisant le gaz naturel présent dans les raffineries.

Comment acheter?

Prenez contact avec Danfoss et ses partenaires pour obtenir des informations détaillées sur où et comment acheter.

Garantie

Nous assurons les mêmes conditions générales de vente et la même période de garantie que pour nos produits standards de composants de brûleurs.

En savoir plus sur les biofiouls