Économies d'énergie grâce à l'approche axée sur l'efficacité avant tout, aux questions de charge partielle et à l'influence des variateurs de fréquence. Cet article aborde également les facteurs de motivation en matière de législation.

Des économies d'énergie, oui, mais pas à n'importe quel prix ! Les meilleures possibilités d'investissement en matière d'efficacité énergétique en lien avec l'utilisation des variateurs de fréquence dans divers contextes.

Découvrez les avantages d'un moteur et d'un variateur optimisés en termes de performances, par rapport aux ensembles préassemblés. De nombreux facteurs au-delà de la classe d'efficacité influencent le meilleur choix.

Les variateurs de fréquence, également appelés « variateurs à vitesse variable » ou « convertisseurs de fréquence », sont des dispositifs de plus en plus importants pour réduire votre consommation d'énergie et optimiser les performances de vos process.
Les principes de base de la technologie des variateurs de fréquence restent les mêmes, mais de nombreux éléments changent également rapidement. De plus en plus souvent, le logiciel est intégré aux produits, offrant de nouvelles fonctionnalités et permettant au variateur de jouer un rôle plus important dans le système.
Ce manuel vise à vous présenter toutes les avancées et à vous apprendre l'essentiel sur les variateurs de fréquence.

Entre autres sujets, cette présentation traite des avantages de la commande de vitesse et des technologies de moteur efficaces entraînées par des variateurs de fréquence. Elle explique également les caractéristiques et les fonctionnalités des variateurs de fréquence pour vous aider à réaliser des économies rationnelles. La présentation se termine par un exemple concret de variateurs de fréquence utilisés dans une station d'épuration des eaux usées et montre où et comment optimiser le process ainsi que les types d'économies potentielles.

L'utilisation de réseaux CC, au lieu de réseaux CA, permet d'améliorer l'efficacité des systèmes et de réduire l'encombrement jusqu'à 20 %. Par ailleurs, elle peut conduire à d'importantes économies d'énergie, notamment par l'association de réseaux CC, de systèmes de stockage de l'énergie et/ou de générateurs à vitesse variable.

Pour se conformer aux objectifs en matière d'émissions définis par l'OMI, les propriétaires et exploitants de navire peuvent améliorer les moteurs et carburants, ou utiliser des systèmes de propulsion alternatifs, comme les technologies hybrides, avec dispositif de stockage de l'énergie. Découvrez comment Danfoss peut vous aider à relever ces défis.

Une alimentation à quai garantit non seulement un air sain et un environnement plus silencieux, mais aide aussi le port à respecter les objectifs en matière de réduction des émissions de l’OMI.
Vous connaissez peut-être déjà l’alimentation à quai sous un autre nom : le cold ironing, le branchement à quai, la connexion électrique des navires à quai (CENAQ), ou la connexion au réseau électrique terrestre. Tous offrent le même service.

L'hybridation des navires vous permet d'utiliser la source d'énergie la plus optimale pour la tâche requise, ce qui vous offre une multitude d'avantages allant de la baisse des émissions polluantes à la réduction du bruit et des efforts de maintenance.