Les réglementations et normes relatives à l’efficacité énergétique sont progressivement renforcées partout dans le monde. La directive sur l’écoconception est le cadre législatif qui définit actuellement les exigences relatives à tous les produits liés à l’énergie dans les secteurs domestiques, commerciaux et industriels dans l’ensemble de l’Union européenne. Son objectif est de garantir que les fabricants réduisent les consommations d'énergie et l'impact sur l'environnement de leurs produits, en fixant des normes d'efficacité énergétique minimales, qui ont été progressivement renforcées.
Les moteurs, les variateurs de fréquence et les systèmes d'entraînement sont classés en fonction de leur efficacité énergétique. Depuis janvier 2015, les nouveaux moteurs IE2 doivent être équipés d'un variateur de fréquence pour pouvoir fonctionner en Europe. À partir de juillet 2021, l'exigence minimale pour le rendement des moteurs sera IE3, et à partir de juillet 2023, l'exigence minimale pour les moteurs dans la gamme 75-200 kW sera IE4. Pour les variateurs de vitesse, l'exigence minimale à partir de juillet 2021 sera IE2. La norme IEC 61800-9-2 définit les classes IE pour les variateurs de fréquence ainsi que les classes IES pour les systèmes d'entraînement (Power Drive System - moteur et variateur de fréquence combinés).
Les variateurs AC de Danfoss répondent déjà aux exigences les plus strictes de la norme IEC 61800-9 en matière d'efficacité énergétique et sont classés IE2.
Grâce à l'outil MyDrive® ecoSmart™ de Danfoss, vous pouvez :
De nombreuses entreprises investissent dans les énergies renouvelables, par exemple en installant des panneaux photovoltaïques ou en achetant de l'électricité verte. Mais est-ce suffisant ?
Découvrez les champions cachés de l'efficacité énergétique dans vos bâtiments grâce au nouvel outil en ligne. Découvrez les actions qui vous permettront d'économiser le plus d'énergie, de réduire les coûts et les émissions.
Simulez vos économies dans votre bâtiment
Quelles sont les nouveautés de nos solutions ? Comment optimiser votre process de production ? Et quel est l’impact de Danfoss Drives sur le monde ? Participez à la conversation sur LinkedIn, Facebook ou Instagram et informez-vous.