Concept de servocommande flexible
Vous efforcez-vous de modulariser l'architecture de vos machines pour l'adapter à votre activité ? Envie de construire des machines de façon plus intelligente pour une flexibilité et des performances supérieures ? Besoin de moteurs spéciaux d'une précision maximale ? Alors, la solution modulaire et polyvalente de servocommande pourrait bien répondre à vos besoins.
Quoi de mieux que la solution VLT® FlexMotion™, spécialement conçue pour répondre dès aujourd'hui aux exigences relatives à l'architecture des machines de demain ? Sa plateforme modulaire vous propose un système unique capable de créer un éventail de concepts de machine, sur la base de trois lignes de produits, à savoir :
L'avenir de la conception intelligente de machine sous le signe de la flexibilité
Combinez et superposez les modules centralisés et décentralisés pour répondre à vos besoins spécifiques. De la sorte, vous profiterez d'une flexibilité maximale dans le cadre de la conception de vos machines et de l'intégration des systèmes. L'architecture système ouverte vous donne une liberté totale d'intégration avec les moteurs et PLC de votre choix. Gagnez du temps et de l'argent grâce aux nombreuses subtilités qui facilitent l'installation, la mise en service et la maintenance rapides. Tout est pensé pour un fonctionnement 100 % fiable dans les environnements les plus exigeants.
Désormais, un nouveau degré de personnalisation et de précision s'offre à vous avec la gamme VLT® FlexMotion™, pour tirer le meilleur parti de votre installation. Tout est une question d'anticipation. Le moment est venu de bâtir votre machine pour répondre aux exigences futures. Avec Danfoss à vos côtés, évidemment !

Guide de sélection VLT® FlexMotion
Le guide de sélection VLT® FlexMotion explique le concept de servocommande modulaire et présente chaque module dans les détails.
En savoir plus (en anglais)
Liberté totale – Système flexible pour machines modulaires
Flexibilité maximale pour les extensions : solutions évolutives
Créez votre système de servocommande précisément selon les exigences de l'architecture de la machine. Combinez des modules centraux avec des servomoteurs standard, des systèmes de servocommande décentralisés voire des moteurs avec servocommande intégrée, de sorte à minimiser l'empreinte, à réduire la longueur des câbles et à diminuer le temps d'installation. Le résultat ? Des performances maximales avec une précision et une modularité sans précédent.

Choisissez votre PLC préféré : une plateforme ouverte
L'architecture système ouverte unique en son genre garantit la compatibilité des modules avec la plupart des bus de terre Ethernet, tels que PROFINET, POWERLINK et EtherCAT. En outre, elle permet d'utiliser des contrôleurs maîtres tiers.
Libre à vous de brancher d'autres appareils de bus de terrain sur la machine, directement dans les variateurs décentralisés avancés.

Vous pouvez également programmer des maîtres par l'intermédiaire des bibliothèques de contrôle du mouvement PLCOpen conformes à la norme CEI 61131-3, de sorte à rendre le système encore plus flexible et facile à intégrer dans divers environnements techniques.

Gain de temps : installation rapide et sûre
Vous pouvez monter ce système en un rien de temps grâce à des caractéristiques matérielles innovantes. Profitez d'un montage facile et d'une installation à sécurité intégrée grâce au concept unique de verrouillage.
Gagnez du temps, sans avoir besoin de fils ou de barres bus pour connecter le bus CC ou la tension de commande.

Gain de temps : simplification des opérations de câblage
Utilisez moins de câbles grâce à la décentralisation des variateurs.
Un seul câble hybride boucle l'alimentation en courant continu ainsi que tous les signaux de commande vers les systèmes de servocommande décentralisés connectés en chaîne.
Le concept de câblage « Plug & Twist » garantit une installation rapide et sûre, tandis que l'infrastructure de câblage simplifiée élimine le besoin d'équipements supplémentaires, comme des câbles de retour et des boîtiers de connexion séparés.

Protection de la réputation : des performances fiables
Vous bénéficiez d'un temps de disponibilité optimal, de coûts de maintenance réduits et d'un stock de pièces de rechange moindre lorsque vous basez votre servocommande sur la solution VLT® FlexMotion™.
Une surface complètement lisse et facile à nettoyer sans ailettes de refroidissement ou ventilateurs rend les variateurs décentralisés hygiéniquement fiables et résistants aux produits chimiques.
Quel que soit le système que vous décidez de mettre en place, il en découle une fiabilité optimale avec une disponibilité maximale.