• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

TurbocorCloud® : des compresseurs intelligents et connectés pour des performances optimisées

mercredi 16 juillet 2025

Danfoss présente TurbocorCloud®, une solution cloud conçue pour améliorer les performances des compresseurs Turbocor® grâce à une technologie intelligente et connectée. Cette plateforme offre aux utilisateurs un accès à distance fluide pour optimiser les systèmes de compresseurs, réduisant ainsi efficacement le besoin d’interventions sur site.

TurbocorCloud® est une plateforme cloud associée à un outil de diagnostic compatible avec tous les compresseurs Danfoss Turbocor®. En connectant un compresseur Turbocor au Portail sécurisé Danfoss TurbocorCloud, les utilisateurs accèdent à des informations détaillées sur le compresseur depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. Le portail fournit des alertes sur les intervalles de maintenance à venir et utilise des données historiques et en temps réel pour analyser les performances, détecter les anomalies potentielles et recommander des actions préventives afin de maximiser l’efficacité et la fiabilité.

Principales fonctionnalités :

  • Surveillance et diagnostics à distance : accès aux données du compresseur et à des capacités de suivi avancées, permettant aux techniciens de mieux préparer leurs interventions sur site.
  • Téléchargement des journaux du compresseur : consultation, accès et téléchargement à distance des défauts et événements du compresseur pour une analyse et un dépannage à distance, même lorsque le compresseur est hors tension, évitant ainsi l’envoi de techniciens.
  • Maintenance proactive : visualisation rapide des composants nécessitant une maintenance prochaine, pour éviter les arrêts imprévus.
  • Accès à l’expertise technique : les techniciens les plus expérimentés peuvent accéder à l’ensemble des compresseurs gérés, améliorant ainsi leur efficacité et rassurant les clients.
  • Gestion sécurisée des données : mesures de cybersécurité robustes pour protéger les données des clients, garantissant confidentialité et intégrité.

Caractéristiques techniques 

TurbocorCloud peut être rapidement installé sur tout compresseur Turbocor® via une antenne 4G LTE ou un port Ethernet. Il permet un accès aux données de performance 24h/24, 7j/7, 365 jours/an, avec des analyses avancées grâce à l’historique des données et aux informations en temps réel.Il peut être intégré aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) existants pour des opérations simplifiées. Disponible à l’échelle mondiale, il garantit un service et un support constants pour tous les clients. Des options d’abonnement flexibles sont proposées pour répondre aux divers besoins.

TurbocorCloud offre aux OEM et aux fournisseurs de service agréés Turbocor un accès à distance fluide, leur permettant de surveiller l’état des compresseurs, d’accéder aux journaux et de suivre les tendances, de n’importe où.Dans les sites critiques comme les centres de données ou les hôpitaux, où la fiabilité du système de refroidissement est essentielle, cette solution offre un contrôle et une visibilité inégalés, garantissant un fonctionnement sans interruption.

Rogerio Federici, Vice-Président et Directeur de Danfoss Turbocor

TurbocorCloud transforme la manière dont nous assurons le service et la maintenance des compresseurs, en mettant l’accent sur la connectivité, la réactivité et la performance.

Brian Zingler, Chef de produit Services numériques chez Danfoss Turbocor
Pour plus d'informations, visitez la page de solution