Les vannes de régulation PTS, récemment lancées sur le marché dans le cadre du programme EXO – Extended Oil-Free de Danfoss, sont conçues pour améliorer les performances et la fiabilité des refroidisseurs centrifuges et des pompes à chaleur, qu'elles soient à huile ou sans huile. Ces vannes offrent un fonctionnement extrêmement rapide, en seulement 5 secondes, pour éviter les surtensions du compresseur et garantir des performances stables du système pendant le démarrage et l’arrêt. Grâce à cette vitesse révolutionnaire, elles apportent un nouveau niveau de fonctionnalité sur le marché, les rendant idéales pour des applications critiques telles que les centres de données, les hôpitaux et les processus industriels.
Les vannes de régulation PTS sont conçues pour offrir une protection contre les surtensions et stabiliser le fonctionnement du compresseur, garantissant ainsi des performances fluides et fiables du système, même dans les conditions les plus exigeantes.
Prévention des surtensions, protection du compresseur et démarrage accéléré.
Les vannes PTS sont spécialement conçues pour prévenir les surtensions du compresseur, un problème courant dans les compresseurs centrifuges causé par une basse pression au démarrage. En réagissant rapidement aux conditions de surtension, elles stabilisent la pression du compresseur, réduisant ainsi le risque de dommages et prolongeant la durée de vie du système. De plus, elles peuvent également servir de vannes d’équilibrage de charge.
Lors du démarrage, les vannes PTS s’ouvrent rapidement en seulement 5 secondes, connectant le refoulement à l’aspiration via l’évaporateur pour relâcher la pression avant l’ouverture du clapet anti-retour. Cela empêche la recirculation du gaz, protège le compresseur des chocs internes et permet des temps de démarrage plus rapides ainsi qu'une efficacité accrue du système.
Performances d’arrêt fiables
Lors de l'arrêt, les vannes PTS relâchent rapidement la pression pour protéger les paliers du compresseur et d'autres composants, contribuant ainsi à éviter tout contact entre l'arbre et les paliers. Pendant un arrêt normal, la vanne de régulation s'ouvre et la vitesse du compresseur ralentit, garantissant un fonctionnement fluide. La capacité des vannes d’étagement répond aux exigences les plus strictes en matière de rapport de pression du compresseur, assurant ainsi la stabilité du système.
En cas de panne ou de perte de puissance, la vanne de décharge se ferme et l'ouverture rapide de la vanne d'étagement permet de libérer la pression du compresseur.
Caractéristiques principales et avantages des vannes de régulation PTS
-
Durabilité : Conçus avec des matériaux de haute qualité pour assurer une fiabilité à long terme dans les applications sans huile et réduire les coûts de maintenance.
-
Compatibilité étendue : Compatible avec tous les réfrigérants courants, y compris les A2L, ce qui renforce la polyvalence.
-
Temps de réponse rapide et précis : Conçu pour s’ouvrir rapidement au démarrage et se fermer en douceur, garantissant une étanchéité optimale et une stabilité de la pression en seulement 5 secondes.
-
Taille adaptée: Disponible en plusieurs tailles, avec des valeurs KV variant de 18 à 38, afin de s’adapter à une large gamme de capacités du système.
-
Intégration transparente : Compatible avec les pilotes de vanne pas-à-pas Danfoss, notamment les régulateurs d’unité EKF, EKE 100 et Alsmart®.
Optimisé pour les compresseurs Turbocor®
Les vannes PTS sont spécialement optimisées pour une utilisation avec les compresseurs Danfoss TGx et TTx Turbocor®, garantissant une stabilité et une fiabilité accrues du système. Conçues pour répondre aux exigences des rapports de pression les plus élevés, ces vannes offrent des performances exceptionnelles dans des conditions difficiles, fournissant ainsi une solution fiable et écoénergétique lorsqu'elles sont associées aux compresseurs Turbocor®.
Avantages par rapport aux solutions de régulation traditionnelles
Comparées aux électrovannes traditionnelles et aux vannes à moteur pas-à-pas standard, les vannes PTS présentent plusieurs avantages clés :
-
Capacité de débit élevée avec une seule vanne : Grâce à leurs valeurs KV élevées, les vannes PTS peuvent gérer de grands débits tout en maintenant la stabilité de la pression.
-
Rapidité accrue: l’ouverture et la fermeture rapides (en moins de 5 secondes) des vannes PTS aident à réduire le risque d’endommagement du compresseur, améliorant ainsi la fiabilité globale du système.
-
Étanchéité supérieure: La technologie d’étanchéité avancée garantit une étanchéité optimale, empêchant les fuites même dans des conditions de pression élevée.
-
Chute de pression réduite: Les vannes PTS assurent une dérivation à basse pression, reliant le refoulement à l’aspiration via l’évaporateur. Cela permet d'augmenter la pression avant l’ouverture du clapet anti-retour, empêchant ainsi la recirculation des gaz et protégeant le compresseur des chocs de pression.
Intégration transparente pour les refroidisseurs et pompes à chaleur des OEM
Les vannes PTS sont disponibles en trois modèles avec des valeurs KV variant entre 18 et 38, offrant ainsi une grande flexibilité pour différentes tailles de système. En plus des vannes PTS, la gamme inclut des détendeurs ETS, des régulateurs, des vannes à boisseau sphérique sans huile (OFC et OFB), ainsi que d'autres composants conçus pour les conduites de liquide, d'aspiration et de refoulement, fournissant aux équipementiers un ensemble complet de solutions pour une intégration système fiable.
Ces vannes s’intègrent aisément à notre gamme de refroidisseurs et de pompes à chaleur, offrant flexibilité et fiabilité aux professionnels du HVAC&R.
Produits associés
À venir très prochainement...
À venir très prochainement...