Basée sur la vanne ETS 5M haute performance, la nouvelle ETS 5T offre une vanne fiable et robuste dans une taille compacte. L’entreprise lance également une version améliorée de sa vanne ETS 5M, qui couvre une gamme d’applications encore plus large.
L’ETS 5T est la dernière étape des efforts continus de Danfoss pour soutenir la transition des réfrigérants et offrir aux professionnels HVAC&R le plus large choix possible lors de la conception de systèmes de réfrigération au CO 2.
Réfrigération au CO2 : notre priorité depuis plus de 15 ans. Au cours de cette période, nous avons vu comment les détaillants alimentaires ont adopté ce réfrigérant naturel comme une alternative attrayante aux HFC, avec jusqu’à 10 000 supermarchés passant chaque année aux systèmes de réfrigération au CO 2. Et avec ce tout nouvel ajout à notre gamme de détendeurs électriques, nous prenons en charge une gamme encore plus large de systèmes au CO 2, des petites unités de transport aux grandes installations transcritiques.
Une vanne compacte pour une large gamme d’applications
L’ETS 5T présente les mêmes caractéristiques compactes que l’ETS 5M de Danfoss, le plus petit Détendeur électronique (EEV) sur le marché. Version 5T conçue pour les applications au CO2 de 4 à 19 kW, avec une pression de service maximum (MWP) de 140 bar et un différentiel de pression de service maximum (MOPD) de 120 bar pour les systèmes au CO2 transcritiques. Il supporte une plage de température du réfrigérant de -40 à 80 degrés Celsius et une plage de température ambiante de -40 à 80 degrés Celsius. L’ETS 5T prend également en charge le flux bidirectionnel, fonctionnant à pleine puissance dans les directions du flux normal et inverse.
Ces caractéristiques rendent l’ETS 5T adapté à une large gamme d’applications.
Outre l’extension mentionnée précédemment dans le secteur de l’alimentation au détail et des chambres froides, nous voyons également le CO2 comme réfrigérant dans les applications à faible capacité, et dans ces systèmes, il complète l’utilisation courante de vannes à modulation de largeur d’impulsion (PWM) telles que l’AKVP. Avec l’ETS 5T, on obtient un détendeur de la plus petite taille du marché, ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes de climatisation de transport, les groupes de condensation et les vitrines et armoires d’affichage, ainsi que pour les systèmes réversibles.
L’ETS 5M améliorée convient parfaitement aux applications de plus petite capacité
Danfoss a également apporté des améliorations à sa vanne ETS 5M existante, offrant aux professionnels HVAC&R plus de flexibilité lors de la conception des systèmes.
Nous avons ajouté une extension de bobine bipolaire qui offre le niveau de performance supérieur d’une bobine unipolaire, tout en utilisant le même courant. La nouvelle bobine présente une perte de chaleur plus faible, ce qui prolonge la durée de vie de la vanne, et elle est compatible avec nos régulateurs et pilotes de vanne pas-à-pas EKF et EKE 100 SS.
La vanne mise à niveau prend en charge une pression de service max. (MWP) allant jusqu’à 49 bars, une MOPD allant jusqu’à 42 bars, dans les deux directions du flux, et une plage de température de -40 à 80 degrés Celsius. Il est également résistant à la corrosion et aux vibrations, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles.
Grâce à sa forme compacte et à sa large gamme de dimensions de l’orifice, l’ETS 5M amélioré peut fonctionner même avec des systèmes plus petits.  ;
La vanne 5M est maintenant fournie avec des orifices de 0,8 et 1,0, ce qui est idéal pour les pompes à chaleur résidentielles, les chambres froides et la réfrigération de transport.
La nouvelle version de l’ETS 5M convient aux applications de réfrigérants A1, A2 et A3 et devrait obtenir la certification UL d’ici fin 2025.
Garantir la fiabilité et réduire les coûts d’exploitation
Les deux vannes avaient en commun le souhait de Danfoss de créer une vanne fiable et polyvalente que les clients pouvaient installer rapidement et facilement.
Les deux vannes sont dotées de la caractéristique de fixation « Clip & Turn », ce qui facilite leur installation. Le connecteur est bimétallique, ce qui signifie que les installateurs n’ont pas besoin de refroidissement du corps de vanne pendant l’installation. Et vous bénéficiez d’une conception de système plus simple avec des coûts appliqués inférieurs, car les vannes offrent un MOPD élevé dans les deux sens.
Soutenir les professionnels HVAC&R dans la transition des fluides frigorigènes
Selon Mark Sever, ces ajouts à la gamme de détendeurs électriques de Danfoss, ainsi que le reste de la vaste gamme de filtres déshydrateurs et de vannes d’arrêt à bille de Danfoss, vannes de régulation et électrovannes, pilotes de vannes, régulateurs, compresseurs, et d’autres produits liés aux applications Danfoss, démontrent l’engagement continu de l’entreprise à soutenir le secteur de la réfrigération dans la transition vers les réfrigérants à faible PRG.
Nos clients veulent des produits fiables, faciles à installer et conformes aux réglementations de l’industrie, y compris les exigences relatives aux réfrigérants naturels. Avec notre nouvelle vanne ETS 5T compatible CO2et l’ETS 5M améliorée, nous fournissons des vannes flexibles idéales pour les systèmes de climatisation et de réfrigération où la fiabilité, les performances et la taille des composants sont la priorité absolue.
Vous trouverez de plus amples informations sur les détendeurs électriques dans la brochure EEV, et dans le Product Store.
Produits associés

L'ETS est une gamme de détendeurs électriques pour l'injection précise de liquide dans les évaporateurs destinés aux applications de réfrigération et aux systèmes d'air conditionné. Le piston de soupape et la conception de position linéaire sont totalement équilibrés, offrant une fonction bidirectionnelle ainsi qu’une fonction d’arrêt étanche de l’électrovanne dans les deux sens du débit. Les détendeurs ETS sont compatibles avec les régulateurs électroniques Danfoss ou d'autres fabricants.