Danfoss Eco™ - nutikas Bluetooth radiaatoritermostaat
Danfoss Eco™ sobib ideaalselt väiksemale kodule või siis, kui vahetad radiaatoritermostaate.
Danfoss Eco™ on Bluetooth abil ühendatav mobiilirakendusega ja siis saad termostaate reguleerida ja graafikuid teha 10 meetri kauguselt.
Kui sinu radiaatoril on lihte käsiseadega radiaatoriventiil, siis on vahetus Danfoss Eco™ vastu ilmselgelt hea otsus.
Danfoss Eco't tutvustati esmakordselt aastal 2011 nime all "living eco". Alates 2017. aastast on elektroonilised radiaatoritermostaadid kandnud nime Danfoss Eco™.


See versioon on olnud turul alates 08.2017 -
Rakendusega juhtimine Danfoss Eco™ App abil

See versioon oli turul 08.2015 - 08.2017
Tootmine lõpetatud
Versiooni numbrit saad näha patareikatte alt

See versioon oli turul 07.2010 - 08.2015
Tootmine lõpetatud
Versiooni numbrit saad näha patareikatte alt
Tarkvara
Bluetooth'iga Danfoss Eco™ uuendab ennast automaatselt uusimale tarkvara versioonile. See toimub Bluetooth abil. Rakendus annab märku, kui uus tarkvara on saadaval.
Tarkvara paigaldamine võtab umbes 1 minuti.
Tarkvara versioonide ülevaade

Videod




Dokumendid
| Tüüp | Nimi | Keel | Valid for | Uuendatud | Laadi alla | Filtri tüüp |
|---|
Korduma kippuvad küsimused
Mis on Danfoss Eco™ ja Danfoss Link™ erinevused?
Danfoss Eco™ on eraldiseisev termostaat, termostaate saab juhtida ja programmeerida ükshaaval kas Bluetooth ja Danfoss Eco™ App rakenduse (10 m raadiuses) või käsitsi keeramise abil.
Danfoss Link™ suhtleb juhtmevabalt Connect termostaatidega ja sobitub ka teiste Danfoss toodetega näiteks põrandküttesüsteemis (nii vesi- kui ka elektriline põrandküte), ventilatsiooniseadmed, soojuspumbad ja kaugkütte kontrollerid. Danfoss Link™'i on integreeritud WiFi, et saaksid teha muudatusi küttesüsteemis olenemata sellest, kus sa asud.
Mõlemal süsteemil on nutikad termostaadid/süsteemid säästuprogrammidega, et seadistada graafikuid vastavalt sinu pere vajadustele ja rutiinile.
Do electronic thermostats work on return valves?
No, electronic thermostats must be installed on one-way valves.
It is possible to switch from return flow to one-way flow on radiators without it becoming a huge operation. You can discuss your options with your local installer. With underfloor heating, unfortunately, it is not quite so easy.
Return valves were used in many district heating installations in the 1960s in particular, so it is an older technology. The advantages of changing to one-way valves are – besides having the opportunity to use electronic thermostats – that the heat can be more precisely regulated, which in turn leads to increased comfort and considerably improved energy efficiency.
We also recommend replacing older valves with valves with pre-setting in order to ensure the best possible cooling and thus energy savings in the radiator.
Kas elektroonilised termostaadid töötavad ühetorusüsteemi radiaatoritega?
Jah – välja arvatud ventiilide puhul, kuhu on sisse ehitatud ka tagasivooluklapp. Selliste ventiilidega ei saa kasutada elektroonilist termostaati.
Kuidas paigaldada adapter?
Vana termostaadi eemaldamine
Esmalt pead eemaldama vana termostaadi, et paigaldada Danfoss Link™ Connect. Sõltuvalt olemasolevast termostaadist, vajad selleks kruvikeerajat või kuuskantvõtit. Vabasta kruvi termostaadikaelal. Seejärel eemalda kogu termostaat seda vastupäeva keerates.
Uue termostaadi ja adapteri paigaldus
Esmalt vali õige adapter. Danfoss pakub erinevaid adaptereid erinevatele ventiilidele (Taanis näiteks enamasti RA-tüüpi). Kasuta adapteri valikulehte, et sobitada paberist väljalõige oma ventiiliga ja leida õige adapter.
Märkus! Elektroonilisi termostaate paigaldatakse ainult 1-tee ventilidega süsteemidele
Adapterid katavad üle 90% ventiilitüüpidest, nii Danfossi kui ka teiste tootjate ventiile. Kui ükski adapter ei sobi sinu ventiiliga, siis on see ilmselt üsna vana ja soovitame see välja vahetada.
Seejärel paigalda adapter ventiilile. Paigalda patareid termostaati ja kinnita termostaat adapterile.
Mul on Danfoss Eco termostaadid
Miks kütab ainult üks radiaator ja teised toad on külmad?
Kui külm õhk langeb Eco termostaadile, siis see avaneb ja hakkab ruumi kütma. See ei mõjuta teiste tubade radiaatoreid.
Peaksid reguleerima külmade ruumide radiaatoreid. Jäta soojas ruumis radiaator näiteks 20 kraadi peale ja tõsta külmades veidi temperatuuri, näiteks 21 kraadi, et saavutada mugavus igas toas.
Proovi ja katseta kuni saavutad mugavuse igas ruumis.
Kui ühes ruumis on rohkem kui üks radiaator, siis soovitame Danfoss Link™ ja Connect termostaate, siis saab ruumi juhtida ühe keskse Danfoss Link™ RS Room Sensor anduriga.
Kuidas töötab avatud akna funktsioon?
Kas saan kütte ise mingiks perioodiks välja lülitada?
Avatud akna funktsioon aktiveerub kui termostaat tunnetab järsku temperatuurilangust (pool kraadi 3 minuti jooksul). Kui muutus on aeglasem, siis avatud akna funktsioon ei aktiveeru.
Danfoss Eco™ Bluetooth lisafunktsioon on, et saad ka ise termostaadid perioodiks kinni panna. Keera termostaati kiiresti kuni 6-kraadini või temperatuurini, mille oled seadistanud külmumiskaitseks.
Kui tahad termostaate uuesti tööle panna, tee seda mobiilirakendusest või keera termostaati paremale.
Kuidas saavutada optimaalne energiasääst Danfoss Eco™ abil?
Lihtsaim viis energiat säästa on vähendada kütmist siis, kui seda vaja ei ole.
Rusikareegel on, et iga vähendatud kütte seadetemperatuuri kraadi arvelt säästame umbes 5% energiat. Soovitame vähendada temperatuuri 3-4°C öösel ja sel ajal, kui kedagi ei ole kodus, näiteks 21°C-lt 17°C-ni.
Lisaks saad kasutada puhkuse režiimi kui oled kodust eemal mitu päeva, näiteks reisil.
Kui asendad 15-aastat vana termostaadi Danfoss Eco™ termostaadiga, võid säästa kuni 25% oma küttekuludelt.
Soovitame vanad ventiilid vahetada eelseadistusega ventiilide vastu, et tagada parim tasakaal ja säästa radiaatorküttega.
Kuidas saan abi Danfoss Eco App rakendusega?
Külasta meie App Helpdesk'i, kus võid leida lisaks abi.
Miks ei saavuta termostaat minu soovitud temperatuuri?
Selleks, et tagada elektroonilise termostaadi kiire reageerimisvõime, soovitame koduse ja öise/eemaloleku temperatuuride vahet mitte tõsta üle 4˚C.
Danfoss Eco™ kasutab nii-öelda adaptiivset funktsiooni. See tähendab, et nädala jooksul õpib termostaat sinu küttesüsteemi eripärasid, et teada millal alustada kütmist selleks, et saavutada õigel ajal soovitud temperatuur.
Esimese nädala ja aastaaegade vahetumisel võid seepärast tunda kerget kõikumist kütmises. See on normaalne ja pärast võid nautida magamist jahedas toas ja ärkamist soojas ruumis, kõike seda automaatselt.
Kuidas uuendada Danfoss Eco™ tarkvara?
Danfoss Eco™ uuendab ennast automaatselt viimase tarkvaraga kui ühendad termostaadi mobiilirakendusega.
Vaata kuidas seda teha: Tarkvara uuendamine
Kas võin osta esimesena Danfoss Eco™ ja seejärel Danfoss Link™ Central Controller keskkontolleri?
Ei.
Danfoss Eco™ on eraldiseisev toode, mille juhtimine ja programmeerimine toimub individuaalsel termostaadil.
Danfoss Link™ Connect termostaate saab kasutada koos Danfoss Link™ süsteemiga.
Kui mitu nutitelefoni saab ühendada Danfoss Eco™ App rakendusega?
Ja milliseid nutitelefone saab kasutada?
Danfoss Eco™ termostaatide arvule, mida juhtiakse ühe nutitelefoni abil, ei ole piirangut.
Samuti ei ole piirangut nutitelefonide arvule, millega juhitakse ühte termostaati.
The Danfoss Eco™ App rakendust saab alla laadida iPhone ja Android seadmetele. Kahjuks Windows telefonidele rakendust ei ole.
Kas saan kütmise täielikult peatada Danfoss Eco™ abil?
Ei, termostaati ei saa keerata alla 5 kraadi, see on minimaalne jäätumiskaitse väärtus.
Jäätumiskaitset saab seadistada Danfoss Eco App rakenduses: vali Menu – Select Settings – Select Limits – Set Min. temperature (minimaalselt 5 kraadi).
Kas saan kütte suvel välja lülitada?
Saad teha kolme asja, kui suvel temperatuur tõuseb ja vajad lisaks kütte vähendamist:
1. Saad panna kogu maja termostaadid pikale pausile. Keera kõiki termostaate kiiresti kuni külmumiskaitse väärtuseni. Kui peaks öösel külmaks minema, keera tagasi ja katkesta paus.
2. Seadista puhkuserežiim, et temperatuuri vähendataks seadistatud väärtuseni.
3.Seadista madalam ruumitemperatuur, et hakkaks kütma kui temperatuur sellest alla langeb.
Termostaadid on aja jooksul hakanud lahti tulema. Mida peaksin tegema?
1. Kontrolli kas oled paigaldanud õige adapteri
2. Kontrolli kas adapter korralikult kinni keeratud ventiilile ja kas termostaat on korralikult kinni keeratud adapterile.
Sain 'E9' veateate. Mida see tähendab?
E9 tähendab, et ventiil ei suuda sulguda. See ei tähenda, et viga on termostaadis, pigem on probleem paigalduses või küttesüsteemis.
Veateade võib tuleneda valest paigaldusest, kui kasutati vale adapterit või on ventiilis mustust. Vajadusel otsi abi küttesüsteemide paigaldajalt või hooldajalt.