Controles de fluido para aplicaciones con agua
Existe una enorme y creciente necesidad de agua limpia a nivel mundial, lo que exige un especial esfuerzo conjunto para controlar el ciclo del agua. Danfoss está bien preparada para contribuir en tales empresas. Creemos que las bombas son elementos clave para controlar el ciclo del agua, desde la entrada hasta las aguas residuales. Por eso hemos desarrollado una gama de sensores e interruptores para bombas a la medida de las aplicaciones más comunes del sector del agua.
Los controles de fluido Danfoss para aplicaciones con agua, altamente eficaces y duraderos, son conocidos por su fiabilidad en la apertura y el cierre incluso en los entornos más exigentes.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas EV220B
La EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV220A
La gama EV220A se compone de válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías, caracterizadas por sus dimensiones compactas, especialmente diseñadas para el uso en máquinas y equipos con limitaciones de espacio.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas termostáticas para agua AVTA
Las válvulas termostáticas para agua AVTA se utilizan para la regulación proporcional del caudal de agua en instalaciones de refrigeración con condensadores refrigerados por agua para la regulación de la presión de condensación. Las válvulas de regulación para agua AVTA proporcionan una regulación modulante de la presión de condensación para mantenerla constante durante el funcionamiento.