Controladores de recalentamiento

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Formación

Controladores de recalentamiento fiables y eficaces

Si buscas un control preciso del recalentamiento en su sistema de aire acondicionado, elije un controlador de recalentamiento fiable y eficaz de Danfoss. Nuestros controladores te ayudarán a lograr un funcionamiento fiable y de alta eficiencia energética en todo momento.

Los controladores de recalentamiento son fáciles de instalar, compactos, ligeros y compatibles con todos los refrigerantes comunes.

Nuestros controladores permiten un ahorro de costes total y una alta eficiencia energética para todas las aplicaciones de aire acondicionado.

Gama de controladores de recalentamiento de Danfoss - Folleto

Gama de controladores de recalentamiento

Ahorra en costes de energía y mantenimiento mientras mejora la fiabilidad del sistema. Los controladores de recalentamiento EKE de Danfoss están diseñados para ayudar a los OEM a desarrollar más rápido chillers más eficientes, reduciendo los costes de desarrollo y funcionamiento.

Características y beneficios

Regulación precisa del recalentamiento al nivel más bajo posible

Carga óptima del evaporador

Fácil instalación y funcionamiento fiable

Diseño compacto y ligero

Larga vida útil

Presión de funcionamiento máxima (función MOP) disponible

Funciones de seguridad e señales de alarma

 ETS Colibri® - Danfoss

ETS Colibri®  válvula revolucionaria

Con una magnífica herencia basada en más de 30 años de diseño y producción de válvulas de expansión electrónica, Danfoss lanza al mercado la válvula más innovadora y con un diseño exclusivo: la ETS Colibri®.

Gama de productos

  • Controlador de recalentamiento Danfoss EKE 1A
    EKE 1A
    El controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
  • Controlador de recalentamiento Danfoss EKE 1A
    EKE 1B
    El controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.
  • Controlador de recalentamiento Danfoss EKE 1C
    EKE 1C
    El controlador de recalentamiento flexible preprogramado EKE 1 Danfoss ofrece un excelente software de control que te permite personalizar el rendimiento de tu sistema según tus necesidades específicas.

Software

Productos relacionados

  • Controladores HVAC, iluminación y energía - Danfoss
    Control HVAC, iluminación y energía
    Controladores, actuadores y sensores para controlar una amplia gama de funciones en el supermercado, como por ejemplo, calefacción, ventilación, aire acondicionado y luz.
  • Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss
    Transmisores de presión para refrigeración
    Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
  • Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss
    Sensores de temperatura para refrigeración
    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
  • Presostatos y termostatos - Danfoss
    Presostatos y termostatos para refrigeración
    La familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.
  • Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss
    Válvulas de expansión electrónica ETS
    La gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.