¿Estás buscando compresores alternativos semiherméticos de alta calidad, duraderos y sostenibles? Nuestra variada cartera de productos incluye una amplia gama de compresores, como modelos refrigerados por aire y por gas, compresores para refrigerantes e hidrocarburos de bajo GWP, así como productos para CO2 transcrítico y subcrítico y mucho más. Nuestros compresores están diseñados con los últimos estándares técnicos y se fabrican centrándose en la sostenibilidad, la eficiencia y la fiabilidad. Descubre nuestra gama de productos hoy mismo para encontrar la solución perfecta para tus necesidades de refrigeración y aire acondicionado
Durabilidad y fiabilidad: Nuestros compresores están diseñados para soportar condiciones duras, con una construcción robusta que garantiza la larga vida útil y un rendimiento óptimo.
Alta eficiencia: Con una tecnología avanzada y un diseño superior, nuestros compresores ofrecen una eficiencia energética excepcional, reduciendo los costes y el impacto medioambiental.
Sostenibilidad: Estamos comprometidos con la sostenibilidad, y nuestros compresores están construidos con materiales respetuosos con el medio ambiente y diseñados para un uso óptimo de la energía.
Bajo mantenimiento: Nuestros compresores están diseñados para facilitar el mantenimiento, con piezas y componentes accesibles que pueden sustituirse fácilmente cuando sea necesario.
Versatilidad: Nuestra gama de productos incluye una variedad de compresores para diferentes aplicaciones, proporcionando a los clientes la flexibilidad que necesitan para satisfacer sus necesidades específicas de refrigeración y aire acondicionado.
Danfoss ha completado la adquisición de BOCK GmbH, un fabricante líder de compresores especializado en compresores de CO2 y de bajo GWP. Esto refuerza la posición de Danfoss como proveedor de soluciones de refrigeración y calefacción más ecológicas. La integración unirá la amplia cartera de Danfoss con la innovación en compresores de BOCK, ofreciendo a los clientes soluciones energéticamente eficientes y respetuosas con el clima.
Ver nota de prensa
Nuestra cartera ofrece compresores alternativos semiherméticos para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Incluye compresores refrigerados por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP, compresores compatibles con ATEX y compresores de dos etapas como el HGZ.
Ofrecemos opciones de una y dos etapas para unidades condensadoras, compresores abiertos como el F, compresores HG reconocidos por su calidad y seguridad, compresores de vehículos para refrigeración de transporte, compresores móviles semiherméticos y compresores de CO2 para aplicaciones móviles. Estamos seguros de que nuestra amplia gama de productos puede satisfacer las necesidades exclusivas de cualquier cliente del sector de la refrigeración y el aire acondicionado.
El cambio climático global es una realidad a la que nos enfrentamos cada día, con nuestro planeta cada vez más amenazado. Como industria, tenemos la responsabilidad de tomar medidas. Con el 15% del consumo mundial de electricidad destinado a refrigeración y aire acondicionado, la forma en que gestionamos, controlamos y optimizamos la refrigeración será aún más importante.
En el desarrollo de compresores llevamos apostando por los refrigerantes naturales desde 1993, ofreciendo una gama de compresores para CO2 (R744) e hidrocarburos (HC). Además, invertimos en el desarrollo de compresores que utilicen refrigerantes de bajo PCA para seguir variando la innovación en el sector de los refrigerantes sintéticos.
La herramienta VAP Tool es ideal para encontrar los compresores o unidades adecuados tanto para aplicaciones fijas como móviles. Introduciendo la capacidad frigorífica y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará inmediatamente los componentes compatibles. En VAP Tools también encontrarás información adicional sobre los compresores propuestos.