Control de temperatura preciso para la industria cervecera
En la industria cervecera, el control es el concepto clave del proceso, desde la maceración hasta la obtención del producto embotellado. Sabemos cuáles son los factores fundamentales para poder controlar las temperaturas con un alto grado de precisión en todos los procesos clave de la industria cervecera: desde el procesamiento del mosto, la propagación de la levadura y la fermentación hasta el enfriamiento final.
En el diagrama se muestran algunas de las fases de producción críticas en las que las soluciones de diseño de Danfoss ayudan a las empresas cerveceras a obtener productos de una calidad elevada y uniforme gracias a un riguroso control de la temperatura.
Los productos de acero inoxidable de Danfoss consiguen una refrigeración fiable, precisa y eficiente para las empresas cerveceras, sean cuales sean la escala de producción y la ubicación geográfica.
Las válvulas y los filtros están diseñados para la mayoría de los refrigerantes modernos, incluidos los refrigerantes de bajo GWP, como el CO2 y el amoníaco.
Tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para actuar como socio competente y fiable para la industria cervecera internacional, y disponemos de todas las soluciones de refrigeración para proporcionar a nuestros clientes un control preciso de la temperatura y un flujo de producción constante.
En aquellos casos en los que la higiene es un aspecto crítico y existe un riesgo importante de corrosión debido a las condiciones extremas del entorno, el acero inoxidable es el material idóneo para los sistemas de refrigeración. En Danfoss poseemos las competencias necesarias gracias a nuestros años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de válvulas de acero inoxidable para sistemas de refrigeración industrial, así como a nuestros conocimientos especializados sobre aplicaciones.
Con el lanzamiento de los componentes de las líneas SVL e ICF SS Flexline™ de acero inoxidable, ahora tienes a tu disposición una amplia variedad de válvulas de acero inoxidable. Con las homologaciones para altas presiones de los productos, la gama de válvulas de acero inoxidable se puede usar ahora en todo tipo de sistemas de refrigeración modernos, incluidos los de CO2.
Todos los productos cuentan con un amplio conjunto de homologaciones.
Características y ventajas
Control preciso de temperatura.
Productos de acero inoxidable que mejoran la higiene y reducen el riesgo de corrosión.
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.
Control de temperatura preciso desde la maceración hasta el embotellado.
Navega por la animación que se ofrece a continuación para obtener más información sobre cada área del proceso.

Productos de acero inoxidable para la industria cervecera
En el sector cervecero, la higiene y el control de la temperatura resultan esenciales. Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable para el sector cervecero, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 27 mar., 2025 | 18.5 MB | |
Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Español | Multiple | 15 oct., 2014 | 887.9 KB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglés | Multiple | 12 feb., 2024 | 14.7 MB | |
Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglés | Multiple | 28 mar., 2024 | 2.9 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estación de válvulas ICF Flexline™ de acero inoxidableLa estación de válvulas ICF SS permite ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con las soluciones de control que utilizan componentes convencionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plataforma de productos SVL Flexline™ está orientada a satisfacer los requisitos de las aplicaciones de refrigeración industrial. La gama cubre cinco funciones diferentes con solo dos modelos de válvulas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.