Lleva la facilidad de uso al siguiente nivel con la aplicación AK-CC Connect
La aplicación AK-CC Connect App es la primera herramienta inalámbrica del sector para la configuración y el mantenimiento de los modelos AK-CC55 y AK-CC25, destinados al control de vitrinas refrigeradas.
Sencillez y comodidad con Bluetooth
El display remoto AK-UI55 está disponible en versión Bluetooth, que permite la conexión inalámbrica con la aplicación de servicio AK-CC Connect en un teléfono inteligente o tableta compatible con los sistemas operativos iOS o Android.
La aplicación permite configurar y realizar pruebas de forma intuitiva y sencilla. Sin necesidad de descargar el producto, retirar paneles o realizar conexiones físicas. Y en tiempo real, se puede supervisar el estado de funcionamiento mientras se está en las vitrinas o en la cámara frigorífica, lo que garantiza una mejor evaluación y resolución de problemas.
Texto completo y presentación gráfica
La interfaz de usuario mejorada proporciona una presentación gráfica y de texto completa de los datos que no está disponible en las pantallas multisegmento convencionales típicas de estos productos existentes. Realmente, para instaladores, agentes de puesta en servicio y técnicos de mantenimiento, AK-CC Connect es una herramienta que facilita la tarea y la hace más eficiente.

Características y ventajas
-
Instalación
- Configuración del controlador en menos de 2 minutos
- Envío y recepción de archivos de configuración por correo electrónico
-
Servicio
- Visión general en tiempo real del rendimiento con historial de 24 horas
- Alarmas con función de lista de comprobación
- Supervisión y operación manual de Entradas/Salidas
-
Beneficios
- Facilidad de uso optimizada para la instalación y el servicio
- No es necesario descargar las cajas para configurar o solucionar problemas de los equipos
- Permite ahorrar tiempo y solucionar problemas a la primera
- Funcionamiento seguro con la función patentada de bloqueo Bluetooth