Norwater elige la tecnología de Danfoss para los sistemas SWRO de acuicultura terrestre
A medida que la acuicultura terrestre continúa creciendo, la demanda de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) energéticamente eficiente y fiable está creciendo rápidamente. Norwater, líder mundial en SWRO para aplicaciones acuícolas y marinas, está cubriendo esta necesidad con sistemas modulares basados en componentes de alto rendimiento de Danfoss.

Noruega siempre ha sido líder en acuicultura. Lo que empieza aquí -por ejemplo, el movimiento hacia una cría de salmón más basada en la tierra- tiende a extenderse internacionalmente. De hecho, ahora estamos viendo que se construyen más sistemas terrestres no solo en Noruega, sino también en EE. UU., China y otros mercados clave.
El reto: Satisfacer las crecientes demandas de la acuicultura terrestre SS
El cambio hacia la acuicultura terrestre, especialmente para especies como el salmón, está impulsado por varias tendencias clave. Estos incluyen el endurecimiento de las normativas medioambientales, un mayor enfoque en la bioseguridad y las ventajas de ubicar la producción más cerca de los mercados. Mientras que algunas instalaciones terrestres funcionan como sistemas de acuicultura de recirculación completa (RAS), muchos son sistemas híbridos que requieren grandes volúmenes de agua dulce. En estos sistemas híbridos, la SWRO es la principal fuente de agua.
«A veces, el agua municipal está disponible, pero puede no ser fiable en términos de calidad», afirma Bjørn. «La SWRO suministra agua de alta calidad de forma constante, lo que es esencial en la piscicultura».
El diseño de sistemas SWRO para la acuicultura tiene sus propios requisitos. Los operadores exigen eficiencia energética para reducir costes y emisiones. Los sistemas deben ser fáciles de mantener, de tamaño compacto y completamente libres de cualquier riesgo de contaminación. Dado que muchas de estas instalaciones terrestres están remotas y tienen poco personal, la fiabilidad del equipo y los largos intervalos de servicio son especialmente importantes: el tiempo de inactividad no planificado puede tener graves consecuencias para la salud de los peces.
La solución: Sistemas SWRO modulares optimizados para eficiencia energética, fiabilidad y flexibilidad
Norwater ha desarrollado un tren SWRO modular de 1500 m³/día, construido en torno a la bomba de alta presión APP 65 de Danfoss y el dispositivo de recuperación de energía iSave 70, ideal para la acuicultura terrestre. Los componentes de estos trenes estandarizados se seleccionaron por su rendimiento de ahorro energético, fiabilidad, diseño compacto y funcionamiento sin aceite, lo que eliminó el riesgo de contaminación del agua. Aunque el sistema se basa en una plataforma modular probada, Norwater sigue siendo flexible a la hora de satisfacer las necesidades específicas del cliente y puede proponer o diseñar soluciones más personalizadas cuando sea necesario, ofreciendo lo mejor de ambos mundos: estandarización para la eficiencia y personalización para las demandas específicas del sitio.
"A nuestros clientes les preocupa el coste total de propiedad y no les gustan las sorpresas", explica Mathisen. «Los componentes de Danfoss nos ayudan a cumplir en ambos sentidos. Además de la eficiencia energética líder en la industria, las bombas APP son limpias, compactas y extremadamente fiables. Y con los ERD isobáricos iSave, recuperamos de forma fiable una cantidad significativa de energía del flujo de salmuera para reducir el consumo potencia en el circuito con bucle de alta presión».
La mayoría de las instalaciones de Norwater para la acuicultura terrestre utilizan tres o cuatro de estos trenes, lo que proporciona una capacidad diaria total de 4.500 o 6.000 m³. Los trenes suelen alcanzar un consumo energético específico (SEC) de unos 2,5 kWh por metro cúbico. Para los operadores, esto se traduce en menores costes operativos y una menor huella medioambiental.
Los sistemas de Norwater son modulares y flexibles por diseño. Pueden desplegarse en unidades en contenedor o integrarse en instalaciones más grandes. Este enfoque permite a la empresa satisfacer las diversas necesidades de los clientes utilizando una solución estandarizada con un rendimiento probado.
"Nuestros sistemas están diseñados para escalar", añade Mathisen. «Suministramos a pequeñas explotaciones remotas o granjas a gran escala, desde incubadoras hasta producción de alevines, granjas de post-alevines y crecimiento completo. Sea cual sea el caso, lo construimos en torno a una tecnología de confianza para garantizar que nuestros clientes obtengan lo mejor en eficiencia y fiabilidad."
El resultado: Rendimiento probado con múltiples instalaciones de alta capacidad en funcionamiento
En los últimos años, Norwater ha suministrado varias instalaciones de SWRO terrestres en toda Noruega utilizando esta configuración, todas ellas basadas en bombas de alta presión y ERD de Danfoss. Con más proyectos planificados a nivel internacional, la empresa continúa apoyando el crecimiento de la acuicultura energéticamente eficiente con una menor huella de carbono, tanto en el mar como en tierra.
"Estos sistemas ya funcionan con éxito en Noruega", afirma Mathisen. «Han demostrado su valor y esperamos ver aún más demanda en los próximos años».
Al diseñar trenes SWRO modulares basados en la tecnología de Danfoss y combinarlos con una implementación flexible, Norwater ofrece una solución sólida para las instalaciones acuícolas terrestres que buscan ahorro de energía, estabilidad operativa y valor a largo plazo.
Acerca de Norwater
Norwater AS es un proveedor mundialmente reconocido de sistemas SWRO para la acuicultura y las industrias navales, y es uno de los proveedores líderes y más innovadores del mundo de sistemas de SWRO para embarcaciones vivero. Con sede en la costa noruega, la empresa diseña y suministra sistemas modulares de alta calidad que son flexibles, escalables y fáciles de integrar en una amplia gama de aplicaciones. Con instalaciones en mercados de acuicultura líderes como Noruega, Chile, Tasmania y el Reino Unido, Norwater es un socio de confianza para la producción fiable de agua dulce en entornos marinos exigentes.
Productos relacionados

Para purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.

Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.