Conversión de energía de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS).
Clave para esta solución son los convertidores de potencia de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) PowerTec PowerCache®, que incluyen unidades VACON® NXP Grid Converter de 4,0 MVA de Danfoss, y que permiten:
- Capacidad grid-forming para establecer una microrred estable
- Alta capacidad de sobrecarga de corriente para eliminar corrientes de fallo
- Reservas instantáneas para responder a cambios de carga
Más información


¿Necesitas una conversión de potencia compacta?
Experimenta la máxima eficiencia en conversión de potencia.
El inteligente iC7-Hybrid está optimizado para todas las aplicaciones de conversión de energía y ofrece una densidad de potencia sin igual, con una nueva tecnología de filtrado.
Descubra el iC7-Hybrid