Durante muchos años de cooperación en el pasado, König siempre ha confiado en el VLT® Automation Drive FC 302. Sin embargo, para este clasificador de cajas, König Maschinenbau optó por el convertidor de próxima generación de Danfoss: iC7-Automation. Ofrece compatibilidad inversa con FC 302, por ejemplo, con una placa de montaje compatible.
Para una comunicación preparada para el futuro en la planta, eligieron buses de campo basados en Ethernet. Se instalan un total de 133 unidades iC7-Automation en el rango de 0,55 a 3 kW en el sistema.
Descubra iC7-Automation

Productos instalados
¿Necesita más tiempo de actividad y un control preciso del motor?
iC7-Automation es un convertidor altamente flexible diseñado para aplicaciones industriales exigentes.
Obtenga más información sobre iC7-Automation.