• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas piloto para ICS Flexline™

Selección sencilla con total flexibilidad

A medida que las tendencias del mercado se inclinan hacia una presión más alta, Danfoss introduce una nueva línea de válvulas piloto. Las nuevas válvulas piloto cubren todas las regulaciones, tipos y rangos necesarios en aplicaciones de amoniaco y CO₂. La compatibilidad total con la versión anterior garantiza una transición sin problemas. La nueva línea de pilotos para válvulas ICS reduce el número de versiones de ocho a cuatro, simplificando los pedidos, la gestión del inventario y el almacenamiento.

Los pilotos de alta calidad están basados en el paquete de membrana patentado de Danfoss y, para asegurar una larga durabilidad, las CVC, CVP y CVPP están tratadas superficialmente y la CVE está hecha de acero inoxidable.

Válvulas piloto Danfoss para válvulas ICS Flexline

Nuevas válvulas piloto: Selección sencilla con total flexibilidad

La nueva gama de válvulas piloto de Danfoss para válvulas de control ICS se basa en nuestro paquete de membrana estándar patentado, que asegura los altos niveles de calidad y fiabilidad por los que se caracterizan los productos Danfoss.

Características y ventajas

Plataforma única para todas las especificaciones

Pedidos sencillos

Sencilla gestión del inventario

Compatibilidad con versiones anteriores

Menor espacio de almacenamiento requerido (tienda y almacén)

Válvula piloto servoaccionada ICS - Danfoss

Válvula piloto servoaccionada ICS

ICS es una válvula piloto servoaccionada compacta. Constan de tres componentes principales: un cuerpo de válvula, un módulo de función y una cubierta superior. El funcionamiento de las válvulas ICS viene definido por la válvula piloto conectada.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto IR Pilot valves Inglés Multiple 12 sept, 2016 698.2 KB .pdf

Software

Coolselector®2

Coolselector®2: Convierte la complejidad en algo asombroso

Coolselector® 2 funciones de cálculo imparcial para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado basados en los requisitos específicos del propio usuario o en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Herramientas de soporte

Industrial refrigeration application tool - Danfoss

Industrial refrigeration application tool

¿Quieres obtener más información sobre las aplicaciones de refrigeración industrial con amoniaco? La herramienta IR application tool es una presentación interactiva en PowerPoint que contempla todos los detalles de una planta de amoniaco de dos etapas. Al hacer clic en partes concretas de la planta, accederás a vistas de corte detalladas e información sobre las válvulas específicas necesarias. También encontrarás enlaces útiles que te permitirán acceder a documentación técnica, animaciones de productos y vídeos.

Vídeos