Las válvulas de retención VCM y VCH han sido diseñadas para bombas Danfoss de alta presión. La VCM está optimizada para su uso con agua de mar y la VCH para su uso con agua corriente y agua ultrapura. Las válvulas garantizan que la presión no regrese a la salida de la bomba.
Resistentes a la corrosión
Diseñadas para soportar elevadas presiones
Fácil montaje en la salida de la bomba
Rango de caudal: 0-90 m3/hr; 396 gpm
Rango de presión: 0,5-80 barg; 7,3-1160 psig
Rango de caudal: 0-120 l/min; 0-31,7 gpm
Rango de presión: 2,5-300 barg; 36,3-4351 psig