• Vista general
  • Documentos
  • Preguntas más frecuentes

La alternativa moderna a cualquier solución de agua caliente sanitaria y calefacción centralizada tradicional

El concepto de las subestaciones para apartamentos EvoFlat de Danfoss se basa en una instalación donde cada apartamento está equipado con una subestación abastecida por una fuente de energía central. Normalmente, estas unidades incorporan un intercambiador de calor de placas compactas que suministra agua caliente instantánea a demanda y una válvula de control de la presión diferencial para regular el flujo de calefacción hacia los radiadores de los inquilinos.

La solución EvoFlat constituye una opción rentable para proyectos de renovación y reforma gracias a su facilidad de instalación en edificios existentes. Las estaciones EvoFlat también son adecuadas para edificios de nueva construcción. Además, puesto que la solución de subestaciones de apartamentos Danfoss puede conectarse a cualquier fuente de energía disponible, se trata de una inversión segura sin importar lo que depare el futuro.

Las subestaciones de apartamentos EvoFlat se componen de un intercambiador de calor compacto con un controlador proporcional de caudal regulado por presión para el suministro de agua caliente sanitaria instantánea y de un controlador de presión diferencial para una calefacción continua durante todo el año.

Evoflat MSS

EvoFlat MSS es una subestación de apartamento integral eficiente desde el punto de vista energético que suministra agua caliente sanitaria instantánea y calefacción directa con bucle de mezcla. Estas estaciones son especialmente útiles en sistemas con calefacción por suelo radiante. La instalación de las tuberías de conexión de los circuitos de radiador puede efectuarse antes de la del bucle de mezcla, por lo que su conexión a los radiadores y los circuitos de calefacción de paneles resulta rápida, sencilla y económica.

Evoflat FSS

La solución EvoFlat FSS, diseñada para un suministro a baja temperatura, está equipada con armario aislado y control de presión diferencial. En combinación con el controlador multifuncional TPC(-M), de gran eficiencia energética, y un intercambiador de calor de alto rendimiento, el suministro de agua caliente instantánea se produce sin pérdidas de carga.

Características y ventajas

Combina la tecnología más reciente con un diseño compacto para una eficiencia, una fiabilidad y un rendimiento de última generación.

Ofrece simplicidad en términos de instalación, gestión y mantenimiento.

Permite controlar el consumo de energía, el confort y la factura energética del usuario final.

EvoFlat: descubre la evolución en la calefacción y el agua caliente para apartamentos

Película de presentación del concepto de subestaciones de apartamento EvoFlat de Danfoss: una evolución de la preparación de la calefacción y el agua caliente sanitaria para apartamentos.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Take lead on your project with an efficient system concept Inglés Multiple 15 sep., 2014 7.6 MB .pdf

Preguntas más frecuentes

Funcionamiento general

El concepto de subestación para apartamentos de Danfoss «EvoFlat» comprende una instalación para la cual se construyen en cada apartamento subestaciones que se alimentan de una fuente central de energía. Estas unidades suelen incluir un intercambiador de calor de placas compacto, que suministra agua caliente instantánea bajo demanda y una válvula de control de presión diferencial para controlar el caudal de calefacción a los radiadores de cada apartamento.

 

La principal diferencia entre los sistemas de calefacción tradicionales y los descentralizados con subestación para apartamentos es que en los sistemas descentralizados el proceso de preparación de agua caliente sanitaria se traslada de la fuente de calor central (sistemas tradicionales) a las unidades de subestación de cada apartamento. En los sistemas tradicionales, se utilizan 5 tuberías ascendentes principales en lugar de las 3 de los sistemas de calefacción descentralizados.

 

Hay dos aplicaciones típicas que dependen del tipo de instalación de calefacción disponible en el apartamento: la calefacción por radiadores y la calefacción por suelo radiante.

 

Hay dos aplicaciones típicas que dependen del tipo de instalación de calefacción disponible en el apartamento: la calefacción por radiadores y la calefacción por suelo radiante.

 

La fuente de calor para el sistema descentralizado puede ser una caldera de gasóleo, de gas o de leña, district heating, bombas de calor o una combinación de estas. Además, el sistema también puede completarse con energía solar. Es importante que la/s fuente/s de energía pueda/n generar una temperatura mínima de suministro suficiente para producir temperaturas aceptables de agua caliente sanitaria en el intercambiador de calor de cada apartamento. Además, la instalación incluye un tanque intermedio.

 

El tanque intermedio evita arranques y paradas frecuentes del quemador en una instalación de calderas y contribuye así a aumentar la vida útil de la caldera y a reducir sus emisiones nocivas. El tanque intermedio también almacena un volumen adecuado de energía que permite un suministro instantáneo de caudal suficiente a los calentadores de agua de cada piso durante los intervalos de carga máxima. A continuación, se carga el tanque intermedio a la temperatura de suministro deseada para el sistema de distribución. En principio, el tanque intermedio no será necesario para un gran número de apartamentos, ya que todo el sistema de tuberías y las calderas más grandes proporcionarán un volumen intermedio suficiente para adaptarse a los grandes cambios de carga del uso doméstico del agua caliente. El límite real dependerá del volumen de las tuberías y de la caldera, tal y como se ha indicado anteriormente, pero también está relacionado con la carga de la caldera.

 

En el concepto EvoFlat de sistemas descentralizados, los intercambiadores de calor se utilizan principalmente para la producción de agua caliente sanitaria. El principio de funcionamiento del calentamiento instantáneo del caudal de agua puede describirse de la siguiente manera:

  • El agua de calefacción circula por un lado del intercambiador de placas, transfiriendo calor al agua fría que pasa por el otro lado. A continuación, el agua caliente se distribuye directamente a los grifos de agua caliente locales.
  • Para controlar la capacidad de agua caliente sanitaria de la unidad, se utiliza una válvula de control automática especialmente desarrollada para este fin, que regula el caudal a ambos lados del intercambiador de placas.
  • En el caso de los calentadores de agua instantáneos, se pueden utilizar varias válvulas de control de ACS con principios de control, que presentan ventajas y desventajas.

Habitualmente, se agrupan por principio de control: con control de temperatura, con control de presión, con control de temperatura y presión.

Danfoss ofrece una amplia gama de productos, que incluye modelos de subestaciones para apartamentos con TODOS los principios de control.

  • Riesgo mínimo de desarrollo de legionela.
  • Comodidad añadida gracias a un alto rendimiento continuo.
  • Espacio muy reducido necesario para la instalación.
  • Bajas temperaturas de retorno, que aumentan la eficiencia general en los sistemas que incluyen calderas de condensación, energía solar, etc.
  • Funciona a temperaturas de suministro muy bajas, como por ejemplo, a 50-55 °.

También se puede utilizar un cilindro de agua caliente sanitaria ubicado en cada apartamento. No obstante, esta solución no ofrece las mismas ventajas que el sistema de caudal. La solución del cilindro no puede excluirse por no ser operativa y podrá incorporarse a la solución a petición del cliente.

 

  • Directamente: controlado solo por un controlador de presión diferencial y, opcionalmente, por una válvula de zona con cronotermostato. Este principio se aplica principalmente a la calefacción por radiadores en sistemas de suministro con una presión máxima de PN10.
  • Directamente con circuito de mezcla: controlado con controlador de presión diferencial y circuito de mezcla. Este principio se aplica principalmente a la calefacción por suelo radiante y a los sistemas con una presión máxima de PN10.
  • Indirectamente: un intercambiador de placas es controlado por una válvula termostática de 2 vías y, opcionalmente, por una válvula de zona con cronotermostato. Este principio se aplica principalmente a la calefacción por suelo radiante y a los sistemas con una presión máxima de PN16.

Diseño

Una estimación de las necesidades de agua caliente sanitaria forma parte de la evaluación total, de manera que el término factor de coincidencia es relevante en este contexto. En pocas palabras, solo una parte de todos los puntos de agua se utiliza en la práctica, con base en un intervalo de confianza del 99,9 % en una distribución estadística de probabilidades.

En la norma danesa para instalaciones de agua caliente sanitaria DS439 y las especificaciones de TU-Dresden, la base de los factores es el patrón de consumo de un «apartamento estándar», que, por definición, alberga a 3,5 personas. Pueden producirse desviaciones si, por ejemplo, la vivienda está habitada por residentes de los que puede esperarse un patrón de consumo atípico.

Por lo tanto, la aplicación de estos factores deberá apoyarse en una estimación de la composición de los residentes del edificio.

En la herramienta de dimensionamiento EvoFlat se pueden seleccionar los siguientes factores: Norma danesa DS439, Danfoss-Redan, factor sueco y alemán.

El caudal total está formado por el caudal del circuito de calefacción y el caudal de suministro primario de los calentadores de agua, con la reducción del factor de coincidencia correspondiente y un caudal para compensar otras pérdidas de calor.

 

El tamaño de las tuberías está determinado por los caudales máximos de cada sección parcial. Los criterios suelen ser una cierta velocidad y una cierta pérdida de presión por metro lineal. Para las tuberías visibles, se suele recomendar v≤1 mm/s y <100 Pa/m, pero para otras secciones y tuberías cubiertas, se pueden utilizar otros criterios de dimensionamiento.

 

Sí, Danfoss ofrece un software para dimensionar las subestaciones para apartamentos: la herramienta de dimensionamiento EvoFlat. Ponte en contacto con tu oficina local de ventas de Danfoss para obtener más información.

 

El dimensionamiento debe considerarse en su contexto, ya que el tamaño del depósito intermedio y de la caldera o intercambiador de calor puede adaptarse entre sí para cubrir las necesidades energéticas de agua caliente sanitaria y calefacción. Una de las principales características del depósito intermedio es que cubre los picos de carga de agua caliente sanitaria y reduce el número de arranques y paradas de la caldera, garantizando así un funcionamiento más económico. Por último, un depósito intermedio es la opción automática si la calefacción solar complementa las otras fuentes de calor. En tales situaciones, suele dimensionarse el área del colector solar y se recomienda realizar cálculos por separado.

 

  • El concepto de estación intermedia se puede aplicar tanto a edificios nuevos como a rehabilitaciones.
  • El sistema es independiente del suministro de energía: gas, gasóleo, district heating, bomba de calor, biomasa o solar.
  • Es posible emitir facturas de energía individualizadas y justas para cada apartamento.
  • El sistema permite la supervisión a distancia del consumo de energía de cada vivienda con el contador de energía adecuado.
  • Solo se necesitan tres tuberías ascendentes en el edificio: agua fría, suministro y calefacción de retorno.
  • Requisitos mínimos de espacio para la instalación de la unidad en la vivienda: incluida su posible integración en la pared.
  • Posibilidad de ajustar la temperatura de cada habitación por periodos de tiempo y suministro de agua caliente sanitaria independiente.
  • Producción de agua doméstica sin bacterias con el principio de flujo: riesgo mínimo de presencia de legionela.
  • Agua caliente sanitaria con mayor comodidad en comparación con los calentadores tradicionales de agua a gas (35-80 kW frente a 22 kW).
  • Más eficiencia energética gracias a un funcionamiento mejorado de la caldera o la instalación de district heating y con unas temperaturas de funcionamiento lo más bajas posibles.
  • Reducción de las pérdidas de calor en la red de distribución en comparación con la solución clásica, ya que no es necesaria la línea de circulación de agua caliente y agua sanitaria.
  • Mínimo mantenimiento en cada vivienda gracias a la sencillez de la técnica.
  • Sistema relativamente seguro, ya que no son posibles los cortocircuitos eléctricos ni las fugas de gas.
  • Es adecuado para funcionamiento con calderas de condensación y energía solar gracias a las bajas temperaturas de retorno del sistema.

Si la válvula reguladora de agua caliente desconecta mecánicamente el suministro de calor para los radiadores y el suelo radiante, se puede asumir una prioridad del 100 % para el agua caliente. En caso de que se utilicen válvulas de control de agua caliente sin función de cambio mecánico, deberá calcularse si se puede asumir la prioridad de agua caliente (prioridad hidráulica).

  • Cuando ΔpDHW <Δp, puede asumirse la prioridad de calentamiento de agua caliente en la unidad.
  • Cuando ΔpDHW ≥Δp, no puede asumirse la prioridad de calentamiento de agua caliente.

Instalación

El bypass para condiciones estivales se aplica con controladores NC DHW: PM2+P, PTC2+P y TPC+M. Cuando las unidades se montan a más de 2 ó 3 metros de las tuberías ascendentes principales, se recomienda un bypass termostático (FJVR). Durante el verano, el bypass mantiene las tuberías de suministro calientes y permite acceder al agua caliente sin demora, lo que garantiza una mejor eficiencia y el máximo ahorro posible en el periodo estival, cuando el sistema de calefacción se encuentra en funcionamiento reducido. El bypass se puede montar antes o después del contador de energía.

 

Cuando la unidad se monta lejos de los grifos de agua caliente, se recomienda recircular el agua caliente para aumentar la comodidad del cliente, acortando así el período de espera para acceder al agua caliente. Hay conjuntos de recirculación de agua caliente disponibles como accesorios para las subestaciones para apartamentos

 

Para garantizar la comodidad del cliente en función de los parámetros de diseño, se recomienda montar un limitador de caudal en la tubería de salida de agua caliente.

 


Hay dos maneras de instalar las subestaciones para apartamentos de Danfoss:

  •  La unidad se monta directamente en la pared (concepto de montaje sobre pared [onWall]).
  • La unidad se monta en la pared mediante cajas empotradas (concepto de montaje en pared [inWall]).

Las subestaciones se pueden montar en tubos de inserción, pero siempre se utilizará uno de los conceptos mencionados anteriormente. Dirígete a tu oficina local de ventas de Danfoss para obtener más información.

No, no siempre es posible. Sigue detenidamente las instrucciones de montaje o consulta a tu oficina local de ventas de Danfoss.

 

Sí, es posible. Consulta a tu oficina local de ventas de Danfoss para obtener más información y asistencia.

Productos

El nombre de los productos de la serie EvoFlat se describe de la siguiente manera:

EvoFlat FSS 1/2/3: una subestación para apartamento compacta y fácil de manejar para calefacción directa por radiadores y agua caliente sanitaria instantánea, con un innovador regulador TPC - M automático para el control de la temperatura de la calefacción y del agua caliente sanitaria. El dígito tras el nombre indica el tipo de intercambiador de calor:

  • tipo 1 para el XB06H-1 26 (hasta 35 kW)
  • tipo 2 para el XB06H-1 40 (hasta 35 kW)
  • tipo 3 para el XB06H+ 60 (hasta 55 kW)

EvoFlat MSS 1/2/3: una subestación para apartamentos compacta y fácil de manejar para calefacción directa con bucle de mezcla y agua caliente sanitaria instantánea, con un innovador regulador TPC - M automático para el control de la temperatura de la calefacción y del agua caliente sanitaria. El dígito tras el nombre indica el tipo de intercambiador de calor:

  • tipo 1 para el XB06H-1 26 (hasta 35 kW)
  • tipo 2 para el XB06H-1 40 (hasta 35 kW)
  • tipo 3 para el XB06H+ 60 (hasta 55 kW)

Ambos tipos de producto abarcan hasta los 15 kW para calefacción.

  • Actuador de caudal.
  • Regulador de presión diferencial (calefacción + ACS).
  • Válvula de zona.
  • Válvula de control con termostato y sensor de temperatura.
  • Respiradero.

 

  • Termostato de ambiente.
  • Válvula de seguridad.
  • Válvulas de bola (60 mm).
  • Válvulas de bola con conexión para manómetro ¾ in (120 mm).
  • Carril de montaje para el modelo de montaje sobre pared.
  • Caja de montaje para modelo empotrado, con raíl de montaje.
  • Cubierta frontal aislada.
  • Reducción de la pérdida de calor gracias a la cubierta aislante, a la placa posterior aislada y a una menor incidencia de superficies radiantes en el interior de la subestación.
  • No es necesario apretar de nuevo tras el transporte u otras vibraciones, gracias a las nuevas conexiones Click-fit.
  • Sin riesgo de fugas y fiable en caso de golpes de ariete gracias a las conexiones Click-fit.
  • Mayor eficiencia energética, menor temperatura de retorno y menor pérdida de calor y presión gracias al uso del intercambiador de calor MicroPlate.
  • Están preparadas para bajas temperaturas de suministro.
  • Innovador regulador multifunción de bajo consumo TPC(-M) combinado con un intercambiador de calor de alto rendimiento para el calentamiento de agua sanitaria bajo demanda, eliminando así las pérdidas en vacío.
  • Tuberías e intercambiador de placas fabricados en acero inoxidable AISI 316.
  • Espacio mínimo necesario para la instalación.
  • Modelo empotrado o de pared.
  • Riesgo mínimo de incrustaciones de cal y proliferación de bacterias.

El sensor acelerador patentado acelera el cierre de la válvula Danfoss AVTB y protege el intercambiador de calor del sobrecalentamiento y de la formación de incrustaciones de cal. El intercambiador de calor enfría muy eficientemente el agua caliente sanitaria, creando así una excelente economía de funcionamiento. El sensor acelerador y la válvula AVTB también funcionan como un bypass que mantiene caliente la línea de entrada de la casa. Esto reduce los períodos de espera durante el verano, época en la que el sistema de calefacción funciona a menor capacidad. El sensor acelerador ayuda a garantizar una temperatura estable del agua caliente con independencia de las diferentes cargas, las temperaturas de impulsión y la presión diferencial, sin necesidad de reajustar la válvula.