Programa completo de sensores de inclinación para aplicaciones de hidráulica móvil
El programa de sensores de inclinación Danfoss se ha desarrollado para garantizar una solución robusta y de alto rendimiento para aplicaciones tales como máquinas de construcción y agrícolas, así como equipos de manejo de materiales. Estos sensores se utilizan normalmente en aplicaciones de seguridad para mantener la inclinación de una máquina, o solo una parte de ella, creando una zona de seguridad bajo control para las personas que están trabajando.
Las series DST X710, X720 y X730 de Danfoss utilizan tecnología MEMS sin contacto con rangos de medición de hasta 360 °.
Todos los sensores están diseñados para aplicaciones off-highway y son resistentes a golpes. Están disponibles en versiones únicas y redundantes y se producen de acuerdo a PL d (EN ISO 13849-1: 2015), lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.
Características y beneficios
Tecnología MEMS para una vida útil del sensor casi infinita
Rangos únicos o redundantes hasta 360 ° (± 180 °)
Conector eléctrico: AMP Superseal 6P 282108-1 o M12
Salida: CANopen / SAE J1939 (DST X710 Ratiometrica 0.5-4.5V)
Linealidad: <± 0.15% FS
Resolución: 0.01 °
Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 85 ° C.
Indice de protección IP IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra
Vibraciones:20g - 10 Hz … 2000 Hz
Shock: Pulso en 3 ejes; 50g 11 ms
Conformidad
CE
RoHS
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | English | Multiple | 01 may., 2019 | 1.1 MB | |
Installation guide | DST X710 Inclination sensor | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 03 abr., 2019 | 1.4 MB | |
Operating guide | DST X720 Mid level inclination sensor | English | Multiple | 01 may., 2019 | 1.1 MB | |
Data sheet | DST X720 Mid level inclination sensor | English | Multiple | 18 sep., 2020 | 940.6 KB | |
Installation guide | DST X720 Single - Dual Inclination Sensor | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 03 abr., 2019 | 1.8 MB | |
Installation guide | DST X730 Single_dual Inclination sensor | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 03 abr., 2019 | 1.6 MB | |
Operating guide | DST X730 Top level inclination sensor | English | Multiple | 01 may., 2019 | 983.1 KB | |
Data sheet | DST X730 Top level inclination sensor | English | Multiple | 16 sep., 2020 | 595.1 KB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X710 | English | Multiple | 26 feb., 2021 | 2.7 MB |