Serie DST X800, sensor de posición de cable

  • Vista general
  • Documentos

Sensores de posición de cable para aplicaciones de hidraúlica móvil

El sensor de posición del cable DST X800 de Danfoss está desarrollado para garantizar una solución robusta y de alto rendimiento para aplicaciones de control de estabilidad de, por ejemplo. una grúa, manipulador telescópico o plataforma aérea. Se mantiene bajo control con sensores de cable de arrastre que determinan la retirada de estabilizadores laterales en diferentes posiciones y en las mismas aplicaciones, el cable de tracción en la pluma.

La serie DST X800 de Danfoss utiliza la tecnología Hall sin contacto con rangos de medición de hasta 8,3 m.

El sensor está diseñado para aplicaciones off-highway y es resistente a golpes y vibraciones, y viene con salida tanto radiométrica como CANopen.

Los tipos de sensores únicos y redundantes están disponibles y se producen de acuerdo con la norma PL d (EN ISO 13849-1: 2015), lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.

Características y beneficios

Tecnología de efecto Hall para un tiempo de vida de sensor casi infinito

Unico o redundante

Salida: 0.5-4.5V o CANopen

Conector eléctrico: M12

Linealidad: <± 0.5% FS

Repetibilidad: <± 0.1% FS

Rangos: 1,8 m hasta 8,3 m.

Indice de protección IP IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra

Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 65 ° C

Ciclo de vida: 500.000 velocidad máxima 1 m / s

Conformidad

CE

RoHS

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Installation guide DST X800 Wire position sensor German; English; French; Italian Multiple 02 abr., 2019 1.0 MB .pdf
Operating guide Operating guide DST X800 wire position sensor English Multiple 30 abr., 2019 439.9 KB .pdf
Data sheet Wire position sensor DST X800 English Multiple 15 sep., 2020 749.7 KB .pdf