Serie DST X510 y X520, sensores de posición rotativos

  • Vista general
  • Documentos

Sensores de posición rotativos con y sin eje para aplicaciones de hidráulica móvil

Los sensores de posición rotativos DST X510 y DST X520 de Danfoss están diseñados para su uso en aplicaciones de hidráulica móvil, como máquinas agrícolas, de construcción y de manejo de materiales.

Las series DST X510 y DST X520 de Danfoss utilizan la tecnología Hall sin contacto con rangos de medición de hasta 360 °.

Todos los sensores están diseñados para aplicaciones off-highway y son resistentes a golpes y vibraciones y con una alta compatibilidad electromagnética, y vienen con salida tanto Ratiométrica, CANopen como SAE J1939.

Los tipos de sensores únicos y redundantes están disponibles y se producen de acuerdo con la norma PL d (EN ISO 13849-1: 2015), lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.

Los sensores DST X510 vienen con eje y los sensores DST X520 vienen sin eje, y tiene aprobación E1.

Características y beneficios

Tecnología Hall sin contacto para una vida útil del sensor casi infinita

Conexiones eléctricas: DEUTSCH 6P DT04-6P

Rangos únicos o redundantes hasta 360 ° (± 180 °)

Salida: Ratiométrica, CANopen y SAE J1939.

Linealidad: <± 0.5% FS

Resolución y velocidad de rotación:

  • 12 bit (analógica)
  • 14 bit (CANopen/SAE J1939)
  • 120 rpm máx.

Indice de protección IP IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra

Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a 85 ° C.

Vibraciones: 20g - 10 Hz… 2000 Hz

Conformidad

CE

RoHS

E1

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Operating guide DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 English Multiple 05 dic., 2019 2.4 MB .pdf
Operating guide DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen English Multiple 05 dic., 2019 836.2 KB .pdf
Installation guide DST X510 Rotary position sensor with shaft German; English; French; Italian Multiple 05 sep., 2019 1.6 MB .pdf
Data sheet DST X510 Rotary position sensor with shaft English Multiple 15 sep., 2020 356.0 KB .pdf
Installation guide DST X520 Rotary position sensor without shaft German; English; French; Lithuanian Multiple 05 sep., 2019 888.3 KB .pdf
Data sheet DST X520 Rotary position sensor without shaft English Multiple 15 sep., 2020 536.8 KB .pdf