• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Termostato ambiente programable

El control inteligente más sencillo

Con su nuevo termostato ambiente programable TPOne™, Danfoss ha conseguido que el control inteligente de la calefacción resulte más sencillo que nunca. Dotado de innovaciones prácticas y fáciles de usar, el TPOne™ se ha diseñado para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier aplicación de control de calefacción doméstica. Fácil de instalar y de utilizar en el día a día, el elegante TPOne™ combina todas las prestaciones de nuestros modelos TP existentes en una unidad con mucho estilo.

El TPOne™ permite alcanzar un ahorro energético de, aproximadamente, un 20 % en comparación con las válvulas de accionamiento manual debido al aprovechamiento de las ganancias de calor libre y a una temperatura ambiente constante.

Características y ventajas para los instaladores

Instalación rápida con cableado estándar

Asistente de configuración rápida

Menú del instalador independiente con modo de bloqueo

Versiones con pilas y cable de red o RF inalámbricas

Características y ventajas para los propietarios

Interfaz de usuario intuitiva

Programación de calefacción flexible

Modos de confort  One Touch

Menús de configuración con texto claro

Ahorro de energía «Clic & Save»

Descubre el termostato programable Danfoss TPOne™

El termostato ambiente programable Danfoss TPOne™ mantiene un confortable ambiente interior mediante la regulación automática de la temperatura del hogar para garantizar una climatización perfecta las 24 horas del día.

Vídeos