Válvulas de zona motorizadas

Válvulas motorizadas de 2 vías y válvulas motorizadas de 3 vías:

  • Amplia variedad de tamaños de cuerpos de válvula.
  • Las válvulas motorizadas de la serie «H» de Danfoss con actuadores intercambiables están disponibles en una amplia variedad de tamaños, tanto para tuberías de cobre como de hierro.
  • Los cuerpos de válvula y los actuadores pueden adquirirse por separado o en prácticos paquetes. Para facilitar la instalación y el mantenimiento, el montaje del actuador al cuerpo de válvula se realiza in situ con ayuda de los tornillos suministrados.

Características y ventajas

Disponible en versiones de 2 vías, diversora de 3 vías y de 3 vías con posición intermedia.

Actuadores intercambiables

Disponible como cuerpos de válvula y actuadores independientes o en prácticos paquetes

Para facilitar la instalación y el mantenimiento, el montaje de los actuadores a los cuerpos de válvula se realiza in situ en el momento de la instalación.

Amplia variedad de tamaños de cuerpos de válvula.