Cabezales termostáticos electrónicos

  • Vista general
  • Documentos
  • Vídeos

Danfoss Eco™ es un cabezal termostático inteligente y autónomo que te ofrece un control doméstico sencillo de cada radiador individual.

El cabezal termostático Danfoss Eco™ funciona con tecnología Bluetooth, lo que significa que ahora puedes controlar tus radiadores a través de una aplicación desde tu smartphone. Si prefieres regular tu cabezal termostático Danfoss Eco™ manualmente, también puedes girar el dial para ajustar la temperatura deseada.

La protección de datos entre tu smartphone y Danfoss Eco™ está garantizada con el máximo nivel de seguridad mediante una supervisión y una mejora continuas de nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas.

Características y ventajas

Control doméstico sencillo de cada radiador individual a través de una aplicación instalada en un smartphone con tecnología Bluetooth

Hasta un 30 % de ahorro de energía con el software avanzado de control de la calefacción

Bajo nivel de ruido <30 dB

Danfoss Eco™: el cabezal termostático inteligente con tecnología Bluetooth®

El cabezal termostático Danfoss Eco™ es un termostato de radiador inteligente y autónomo que te permite controlar la calefacción por radiador de tu hogar.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Danfoss Link & Living Connect Inglés Multiple 23 jun, 2016 304.1 KB .pdf
Folleto Danfoss Link & Living Connect - product sheet Español España 09 dic, 2014 420.4 KB .pdf

Vídeos