Durante el invierno, los problemas de heladas en tuberías de agua dulce, en tuberías de aguas residuales, en tuberías de agua de refrigeración, en tuberías de suministro de agua y en sistemas de rociadores se pueden evitar calentando las tuberías de forma interna o externa. Los sistemas de Danfoss proporcionan un sistema de potencia constante o un sistema autolimitante.
Los sistemas de líneas de tuberías de Danfoss se pueden utilizar para dos fines principalmente:
- Los sistemas de protección antiescarcha se instalan en lugares donde es necesario evitar que el agua y las tuberías sanitarias se congelen y se dañen por culpa del hielo.
- Los sistemas de mantenimiento de temperatura aseguran que las tuberías de agua caliente o de fluidos mantengan la temperatura requerida.
Los sistemas de líneas de tuberías de Danfoss se pueden utilizar tanto en el interior como en el exterior de las tuberías, en redes de tuberías interiores y exteriores y en tuberías por encima y por debajo del suelo.
Características y ventajas
Tuberías sin hielo
Caudal constante en las tuberías
Reducción de profundidad para las tuberías subterráneas
Sin costes de reparación tras un duro invierno
No más endurecimiento de productos grasos en los sistemas de tuberías
Suministro de agua caliente eficiente
Cable para instalación en tubería con agua potable

Sistema de calefacción por tubería de Danfoss
Danfoss ha diseñado soluciones versátiles para exteriores para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción de suelo, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluyendo edificios privados, empresariales e institucionales.
Productos relacionados
-
Fusión de hielo y nieve, protección antiescarcha - termostatosLos termostatos de fusión de hielo y nieve de Danfoss se utilizan para diversos usos en exteriores. Con estos termostatos se puede controlar fácilmente la fusión del hielo y la nieve, las aplicaciones de canalones para el tejado y la protección antiescarcha.
-
Fusión de hielo y nieve, protección antiescarcha - cablesLos cables calefactores de Danfoss se han desarrollado para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la calefacción por suelo radiante en interiores. Nuestra última innovación, Danfoss ECflex, es el resultado directo de la combinación de muchos años de experiencia con una innovación verdadera para crear un nuevo nivel de versatilidad, flexibilidad y fiabilidad.