ECsnow™ es una malla conductora doble con apantallamiento total 360° de excepcional calidad que cuenta con un resistente revestimiento exterior (resistente a los rayos UV). Su perfil redondo y su robusto diseño garantizan una instalación rápida, fácil y segura en suelos en los que el cable calefactor se integra en el hormigón. El cable frío tiene conductores sólidos para asegurar una instalación rápida con una conexión claramente visible.
Las típicas zonas de aplicación son los tejados, los canalones de tejados, los bajantes, los canalones interiores y las aplicaciones de suelo.
Características y ventajas
Alta resistencia frente a deformaciones
Con protección contra rayos UV
Alto rendimiento
Retardo de llama
Sin cable
Productos relacionados
-
Fusión de hielo y nieve, protección antiescarcha - termostatosLos termostatos de fusión de hielo y nieve de Danfoss se utilizan para diversos usos en exteriores. Con estos termostatos se puede controlar fácilmente la fusión del hielo y la nieve, las aplicaciones de canalones para el tejado y la protección antiescarcha.
-
Fusión de hielo y nieve, protección antiescarcha - cablesLos cables calefactores de Danfoss se han desarrollado para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la calefacción por suelo radiante en interiores. Nuestra última innovación, Danfoss ECflex, es el resultado directo de la combinación de muchos años de experiencia con una innovación verdadera para crear un nuevo nivel de versatilidad, flexibilidad y fiabilidad.
-
Línea de tuberías - cablesDurante el invierno, los problemas de heladas en tuberías de agua dulce, en tuberías de aguas residuales, en tuberías de agua de refrigeración, en tuberías de suministro de agua y en sistemas de rociadores se pueden evitar calentando las tuberías de forma interna o externa. Los sistemas de Danfoss proporcionan un sistema de potencia constante o un sistema autolimitante.