• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fusión de hielo y nieve - cables

ECsafe™ es un cable conductor doble totalmente apantallado que dispone de un resistente revestimiento exterior de PVC negro con protección UV para su instalación en aplicaciones exteriores, como tejados y canalones o en aplicaciones de suelo.

ECsafe™ 20T es un hilo calefactor eléctrico flexible de alto rendimiento que cumple con los requisitos M2 de la exigente norma IEC 60800:2009. Su perfil circular simplifica su instalación en aplicaciones de exterior, como los tejados y los canalones o las aplicaciones de suelo.

ECsnow™ es un cable conductor doble con apantallamiento total 360° de excepcional calidad que cuenta con un resistente revestimiento exterior de PVC negro (resistente a los rayos UV). Su perfil redondo y su robusto diseño garantizan una instalación rápida, fácil y segura en tejados, canalones, desagües y en el suelo. El cable frío tiene conductores sólidos para asegurar una instalación rápida con una conexión claramente visible.

Características y ventajas

Rápido y fácil de instalar

Múltiples opciones de aplicación

Seguro y resistente

Larga vida útil

Protección máxima

Resistente a los rayos UV

Suelo y techo seguros con cables calefactores Danfoss

Danfoss ha diseñado soluciones versátiles para exteriores para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción de suelo, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluyendo edificios privados, empresariales e institucionales.

Productos relacionados