Otros tipos de calefacción eléctrica: lámina para espejos

Los espejos empañados pueden ser molestos, especialmente en los baños pequeños, donde se empañan rápidamente. Danfoss ofrece una solución simple e invisible al problema: instalar una lámina de calefacción detrás del espejo. La lámina calienta el espejo y elimina el efecto de la diferencia de temperatura. Esto te proporciona el confort de la ausencia de vapor y consume una energía máxima de 60 W.

La lámina de calefacción es fácil de colocar detrás del espejo. Sin embargo, recuerda que las conexiones a la fuente de alimentación principal deben ser realizadas por un electricista autorizado. Esta sencilla solución para un espejo sin vapor hará que tus mañanas sean más eficientes.

Características y ventajas

Instalación rápida y sencilla

Bajo consumo energético

Activación automática