Danfoss ofrece una gama completa de mallas calefactoras eléctricas para sistemas de calefacción por suelo radiante.
Como son muy finas y fáciles de instalar, las mallas calefactoras de Danfoss para interiores se utilizan principalmente en proyectos de reforma, donde se pueden colocar en suelos ya existentes. Las mallas son muy cómodas para la instalación del sistema de calefacción eléctrica en grandes superficies.
Aplicaciones:
- Nueva construcción o reformas.
- Suelos de hormigón.
Características y ventajas
Fácil de instalar: lista para colocar en el suelo
Autoadhesiva
Fina para interiores, solo 3-4,5 mm
Larga vida útil con 20 años de garantía
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de funcionamiento | Aplicaciones de calefacción interior ECmat y ECflex | Español | España | 30 ene., 2012 | 10.2 MB | |
Catálogo | Danfoss Product catalogue | Inglés | Multiple | 26 feb., 2021 | 14.8 MB | |
Guía de funcionamiento | ECmat and ECflex Indoor Heating Applications | Inglés | Multiple | 30 may., 2012 | 10.6 MB | |
Guía de funcionamiento | Indoor Heating Applications - Mats and cables | Español | España | 29 oct., 2015 | 4.8 MB | |
Guía de funcionamiento | Indoor Heating Applications - Mats and cables | Inglés | Multiple | 12 nov., 2013 | 6.2 MB |
Productos relacionados
-
Calefacción por suelo radiante eléctrico - termostatosEl termostato ECtemp™Smart ha sido concebido principalmente para el control de elementos calefactores de suelos radiantes eléctricos. El diseño discreto y atemporal de la pantalla táctil cuadrada hace que el ECtemp™ Smart se adapte perfectamente a cualquier interior de diseño moderno. El intuitivo control mediante la aplicación móvil convierte tu smartphone en un mando a distancia y te permite manejar fácilmente el sistema de calefacción por suelo radiante.
-
Calefacción por suelo radiante eléctrica - cablesLos cables calefactores de Danfoss se han desarrollado para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la calefacción por suelo radiante en interiores. Nuestra última innovación, Danfoss ECflex, es el resultado directo de la combinación de muchos años de experiencia con una innovación verdadera para crear un nuevo nivel de versatilidad, flexibilidad y fiabilidad.
-
Otros tipos de calefacción eléctrica: lámina para espejosLas láminas de calefacción de espejos de Danfoss son un sistema eficaz para mantener el espejo completamente exento de vapor. Instalación rápida y sencilla en la que el lado autoadhesivo de la lámina calefactora se coloca en la parte posterior del espejo.
-
Fusión de hielo y nieve, protección antiescarcha - termostatosLos termostatos de fusión de hielo y nieve de Danfoss se utilizan para diversos usos en exteriores. Con estos termostatos se puede controlar fácilmente la fusión del hielo y la nieve, las aplicaciones de canalones para el tejado y la protección antiescarcha.
-
Fusión de hielo y nieve, protección antiescarcha - cablesLos cables calefactores de Danfoss se han desarrollado para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la calefacción por suelo radiante en interiores. Nuestra última innovación, Danfoss ECflex, es el resultado directo de la combinación de muchos años de experiencia con una innovación verdadera para crear un nuevo nivel de versatilidad, flexibilidad y fiabilidad.
Garantía
En Danfoss, otorgamos una gran importancia al suministro de productos duraderos y de alta calidad. Te ofrecemos las máximas garantías del mercado. La garantía de Danfoss consiste en una serie de cuatro de las mejores garantías individuales disponibles en el mercado, que te darán la máxima tranquilidad al utilizar nuestros productos en tus sistemas de calefacción eléctrica.
Para todos los productos Danfoss adquiridos a partir del 1 de septiembre de 2013, ofrecemos las siguientes garantías: 20 años; 10 años; 5 años o 2 años de garantía, dependiendo del grupo de productos.
Para las mallas calefactoras, ofrecemos:
20 años de garantía
Productos Danfoss con 20 años de garantía
Cables calefactores Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Mallas calefactoras Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Todos los accesorios relacionados incluyen nuestra garantía de 2 años.
En caso de fallo achacable a un defecto de fabricación, los correspondientes productos Danfoss serán reparados o sustituidos sin cargo alguno. Esta garantía incluye los costes de instalación y los materiales del suelo necesarios para las obras de albañilería y alicatado. Para que esta garantía sea válida, la instalación deberá realizarla un técnico instalador autorizado y deberá sellarse, firmarse y presentarse el correspondiente certificado de garantía.