Danfoss ofrece un programa completo de cables calefactores: hay un sistema de calefacción por suelo radiante de Danfoss adecuado y optimizado para cada propósito que puedas imaginar. Los cables calefactores se utilizan sobre todo en la construcción de nuevos edificios o en proyectos de reforma de mayor envergadura, en los que se diseña una construcción de suelo completamente nueva.
Para nosotros, los instaladores profesionales siempre han estado en el centro de nuestro proceso de diseño e innovación. Hablamos constantemente con los usuarios de Danfoss y con usuarios de otras empresas para averiguar todo lo que podemos sobre cómo funcionan nuestros productos en la práctica y qué mejoras os gustaría ver. Danfoss ECflex es el resultado de ello.
Al diseñar el cable ECflex de Danfoss, nuestros ingenieros se centraron en mejorar tanto su facilidad de uso como su durabilidad. Como resultado, Danfoss ECflex es aún más fuerte, más flexible y más fiable que el producto EFTPC consolidado al que sustituye. Para mejorar la facilidad de instalación, hemos dotado tanto al cable como al cable frío de Danfoss ECflex de un perfil redondeado para evitar que se enrosque y facilitar su doblado. También cuenta con cables de conductor doble totalmente apantallados y con un cable frío de un solo hilo reforzado y fácil de pelar. Danfoss ECflex es rentable, versátil, fácil de instalar, excepcionalmente duradero y totalmente conforme a la norma de producto IEC 60800:2009. Se puede utilizar en varias aplicaciones:
Nueva construcción o reformas.
Suelos de hormigón.
Trazado de tuberías.
Sistema Danfoss Reflect para suelos de madera y laminado
Endurecimiento de hormigón de un solo uso (versión especial de 30 W/m)
Características y ventajas
Instalación sencilla
Para cualquier habitación de tu casa y para cualquier tipo de suelo
Una avería no tiene por qué significar que tengas que levantar todo el suelo.
Calefacción eléctrica: la solución para casas de bajo consumo energético
Menos polvo en el aire
Danfoss ECflex se entrega con una garantía exclusiva de 20 años que no solo cubre la sustitución del cable, sino también el coste de la instalación y los materiales del suelo.

Calefacción de habitaciones con los cables calefactores de Danfoss
Los cables calefactores se utilizan sobre todo en la construcción de nuevos edificios o en proyectos de reforma de mayor envergadura, en los que se diseña una construcción de suelo completamente nueva.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Danfoss Product catalogue | Inglés | Multiple | 07 jul., 2020 | 25.2 MB |
Garantía
En Danfoss, otorgamos una gran importancia al suministro de productos duraderos y de alta calidad. Te ofrecemos las máximas garantías del mercado de sistemas de calefacción eléctrica. La garantía de Danfoss consiste en una serie de cuatro de las mejores garantías individuales disponibles en el mercado, que te darán la máxima tranquilidad al utilizar nuestros productos en tus sistemas de calefacción eléctrica.
Para los productos de calefacción por suelo radiante eléctrico de Danfoss adquiridos a partir del 1 de septiembre de 2013, ofrecemos las siguientes garantías: 20 años, 10 años, 5 años o 2 años de garantía, en función del grupo de productos.
Para los cables calefactores, ofrecemos:
20 años de garantía
Productos Danfoss con 20 años de garantía
- Cables calefactores Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
- Mallas calefactoras Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Todos los accesorios relacionados incluyen nuestra garantía de 2 años.
En caso de fallo achacable a un defecto de fabricación, los correspondientes productos Danfoss serán reparados o sustituidos sin cargo alguno. Esta garantía incluye los costes de instalación y los materiales del suelo necesarios para las obras de albañilería y alicatado. Para que esta garantía sea válida, la instalación deberá realizarla un técnico instalador autorizado y deberá sellarse, firmarse y presentarse el correspondiente certificado de garantía.