Filtros secadores de alta capacidad de secado
Los filtros secadores bi-flow DMB/DCB garantizan el paso del líquido refrigerante a través del núcleo filtrante desde el exterior hacia el centro. De esta manera, se retienen todas las partículas de suciedad independientemente del sentido del flujo.
Los filtros secadores DCB están compuestos por un 80 % de tamiz molecular y un 20 % de alúmina activada, dando lugar a una combinación en el núcleo perfecta para aquellos sistemas que funcionan con elevadas temperaturas de condensación y requieren una elevada capacidad de secado. Están especialmente recomendados para su uso con refrigerantes HCFC y aceite mineral, así como con refrigerantes HFC y aceite de polioléster.
Los filtros secadores DMB tiene un núcleo formado al 100 % por tamiz molecular con una alta capacidad de secado, por lo que reducen el riesgo de formación de ácido (hidrólisis). Están recomendados para su uso con refrigerantes HFC y HCFC y aceite de polioléster.
Características y ventajas
Filtros secadores bi-flow
Adsorción rápida y eficaz de la humedad, así como de ácidos orgánicos e inorgánicos.
La carcasa del filtro cuenta con homologación UL y ofrece una presión de trabajo máxima (PS/MWP) de hasta 46 bar (667 psig).
Versiones con conexiones para soldar (acero chapado en cobre) y roscadas.
La inversión del sentido de flujo no provoca que se desprenda suciedad.

Historia de los filtros secadores Danfoss: presentación interactiva
Gama de productos
-
Filtros secadores herméticos bi-flow DMB optimizados para refrigerantes HFCLos filtros secadores herméticos bi-flow, tipo DMB, se utilizan en líneas de líquido de bombas de calor. Los filtros secadores herméticos bi-flow cuentan con válvulas de retención integradas que garantizan el paso del líquido refrigerante a través del filtro secador desde el lado exterior del núcleo filtrante hacia el centro. Así, se retienen todas las partículas de suciedad independientemente del sentido del flujo.
-
Filtros secadores herméticos DML/DCL optimizados para refrigerantes HFCLos filtros secadores herméticos DML están optimizados para refrigerantes HFC y aceites minerales o de benceno. Compatible con refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A y R450A. Este producto está homologado para R290, R600 y R600a para fuentes de ignición evaluadas según la norma EN13463-1.
Documentos
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Formación
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.