SonoSelect

  • Vista general
  • Documentos
  • Herramientas de soporte

SonoSelect™ 10 establece un nuevo estándar en la medición de calor y frío. Con una amplia gama de características innovadoras y exclusivas, es fácil de instalar y poner en marcha, y ofrece continuamente mediciones de alto rendimiento.

Con la tecnología ultrasónica de precisión, el contador de calor/frío SonoSelect™ 10 ofrece el nivel de precisión y fiabilidad necesario para hacer frente a los exigentes desafíos de la gestión de la energía y proporciona diagnósticos genuinos.

El contador es de cuenta con homologación MID clase II B+D y cumple con todos los requisitos de certificación nacionales. Puede montarse en la entrada o en la salida y permite muchas otras opciones de configuración.

Una de las principales características de SonoSelect™ 10 es que todas sus funcionalidades avanzadas también se pueden controlar a través de un teléfono inteligente utilizando la innovadora SonoApp™. El contador se puede configurar de forma remota, se pueden programar fácilmente más funciones avanzadas y los ajustes de rutina ofrecen un acceso más rápido y sencillo.

Características y ventajas

SonoApp™, fácil de usar: La funcionalidad intuitiva también se puede controlar a través de un teléfono inteligente utilizando la innovadora SonoApp™. Esto hace que el contador de calor/frío SonoSelect™ 10 sea fácil de usar y reduce el riesgo de ajustes incorrectos.

Ahorro de costes con diagnósticos genuinos: SonoSelect™ 10 ofrece funciones de diagnóstico genuinas y de última generación a través de SonoApp™. Esto permite una capacidad de rastreo precisa para identificar y corregir errores rápidamente, en lugar de limitarse a mostrar un código de error.

Precisión de primera clase gracias a la tecnología ultrasónica: SonoSelect™ 10 combina años de experiencia con la tecnología ultrasónica más avanzada para ofrecer un nuevo nivel de precisión constante en la medición. La tecnología ultrasónica ofrece distintas ventajas respecto a las soluciones mecánicas convencionales de contadores de energía.

Diseñado para cumplir: SonoSelect™ 10 se ha desarrollado para hacer la vida lo más fácil posible a los instaladores. Desde el robusto encapsulamiento y la sencilla pantalla hasta las intuitivas funciones inteligentes de SonoApp™, SonoSelect™ se ha diseñado cuidadosamente para ahorrar tiempo, reducir los costes de producción y minimizar las reinstalaciones.

La mejor batería de su clase: Con una vida útil de la batería de hasta 17 años, la frecuencia de las sustituciones se reduce considerablemente.

Diseño flexible: El contador se puede instalar en sistemas de calefacción y refrigeración, en tuberías de alimentación o de retorno, se puede actualizar y ofrece protocolos/interfaces de comunicación abiertos que se adaptan a todas las necesidades.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager Inglés Multiple 12 abr, 2019 560.5 KB .pdf
Folleto SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage Inglés Multiple 12 abr, 2019 1.6 MB .pdf

Herramientas de soporte