Controladores programables - MCX

Soluciones de programación flexibles y con un diseño modular

La gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).

Con la gama MCX, Danfoss amplía el concepto de programabilidad y lo aplica a un gran número de entornos.

Encuentra la solución de programación que mejor se adapta a tus necesidades y experimenta la flexibilidad del diseño modular de la gama MCX, así como sus últimas opciones de programación y conectividad. Con la gama MCX, controlar los componentes de sus sistemas HVAC/R nunca ha sido tan fácil.

Características y ventajas

Arquitectura de hardware modular, desde un controlador MCX independiente hasta un sistema más complejo.

Programas de software para ayudar en el diseño y la configuración: gama de productos totalmente programables en lenguaje C++ estándar y con una herramienta de programación gráfica

La interfaz CANbus integrada de serie se puede usar como bus de campo para intercambiar información entre controladores y accesorios.

Los controles están disponibles con interfaz de comunicación en red Modbus RS-485 integrada: integración con sistemas BMS directamente a través de Modbus

Puertas de enlace a otros protocolos de comunicación, como Bacnet, LonWorks, Web, etc.

Descargar  la herramienta MCX tool - Danfoss

Herramientas online para MCX

Nuestro software es solo para clientes registrados. Contacta con tu representante de ventas local de Danfoss para registrarte.