• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores de temperatura automáticos

En términos de eficiencia energética, los controles de temperatura pueden reducir la pérdida de calor y, por lo tanto, las emisiones de CO2. El control preciso del nivel de temperatura del sistema de calefacción proporciona la comodidad adecuada en el edificio para los usuarios finales. Unos índices de control apropiados y unos tiempos de respuesta rápidos a los cambios en las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria son tan solo algunas de las características necesarias para garantizar un control óptimo.

Soluciones para viviendas unifamiliares y pisos 

Los controladores de temperatura termostáticos para viviendas unifamiliares y pisos se utilizan para controlar la temperatura del caudal en sistemas de suministro/almacenamiento de agua caliente sanitaria instantánea y sistemas de calefacción. Gracias a su rápida apertura y cierre, protegen el intercambiador de calor contra la cal y garantizan una vida útil prolongada de los equipos instalados en el sistema.

En sistemas de agua caliente sanitaria instantáneos con pequeñas variaciones en la temperatura de entrada y las presiones diferenciales, se pueden emplear controladores RAVI, caracterizados por su rápido tiempo de reacción. Con presiones diferenciales > 2 bar, se recomienda, además, instalar un controlador de presión diferencial. En sistemas más dinámicos, los controladores AVTQ e IHPT con control integrado de la temperatura y la presión diferencial compensado por caudal son una opción ideal.

Reaccionan en cuanto se abre un grifo y mantienen la presión diferencial baja y constante a través de la válvula de control termostática. De este modo, garantizan un control óptimo de la temperatura en reposo. Para caudales mayores, los termostatos AVTB son válidos tanto para la ACS instantánea como para la calefacción.

En sistemas de calefacción y ventilación, Danfoss ofrece controladores RAVK, con un tiempo de reacción moderado y diseñados para dichos sistemas.  

Para aplicaciones en sistemas de carga de almacenamiento y depósitos de agua caliente, Danfoss ofrece los termostatos AVTB, RAVI/RAVK.

Soluciones para edificios plurifamiliares y comerciales

Los controladores de temperatura termostáticos para viviendas plurifamiliares y edificios comerciales se usan para sistemas de agua caliente, así como para limitar la temperatura de retorno en aplicaciones de district heating. 

Para sistemas de carga de almacenamiento y aplicaciones en tanques de agua caliente, Danfoss ofrece los termostatos AVTB, AVT/VG, AFT/VFG2.

En ciertas aplicaciones, puede ser necesario limitar la temperatura de retorno desde los tanques de agua caliente o sistemas de calefacción para evitar que alcance niveles excesivos. Es posible conseguirlo instalando un limitador de la temperatura de retorno de tipo FJV en la tubería de retorno desde el tanque o la aplicación de calefacción. 

En general, los controladores de temperatura termostáticos se usan en sistemas con variaciones moderadas de la temperatura de entrada y presiones diferenciales también moderadas. Para variaciones de la presión diferencial mayores, se recomienda instalar un controlador de presión diferencial.

Los controladores de temperatura automáticos se proporcionan en formatos modulares y disponen de funciones de seguridad que cumplen con las normas DIN. 

Características y ventajas

El control preciso del nivel de temperatura del sistema de calefacción proporciona la comodidad adecuada en el edificio para los usuarios finales.

En términos de eficiencia energética, un control óptimo de la temperatura puede reducir las pérdidas de calor y, por lo tanto, las emisiones de CO2.

Unos índices de control apropiados y unos tiempos de respuesta rápidos a los cambios en las necesidades de agua caliente sanitaria son tan solo algunas de las características necesarias para garantizar un control óptimo.

Herramientas de soporte

Guía de aplicación

Preguntas más frecuentes