• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Grupos de mezcla

Las grupos de mezcla FHM de Danfoss se utilizan para regular la temperatura de entrada y salida correcta en los sistemas de calefacción hidráulica por suelo radiante. Están diseñadas para adaptarse a nuestros colectores tipo FH y juntos crean una unidad de distribución de calefacción por suelo radiante compacta y de baja temperatura.

Los grupos de mezcla mezclan con precisión el agua caliente procedente de la fuente de calor con el agua más fría que vuelve del sistema de calefacción por suelo radiante. Como resultado, la temperatura de suministro para el sistema de calefacción por suelo radiante se regula a la temperatura deseada.

Puedes elegir entre distintos grupos de mezcla. Estas varían en términos de capacidad y bombeo de circulación. Un termostato de seguridad opcional protege el suelo contra temperaturas excesivamente altas y la bomba electrónica de velocidad variable se ajusta al caudal correcto en los circuitos. También hay disponible una bomba estándar de tres velocidades . La válvula de retención integrada garantiza un sentido del caudal correcto. Un purgador en la parte superior y un termómetro en el suministro completan el grupo de la mezcla.

El diseño compacto y la flexibilidad permiten montar el grupo de mezcla directamente en el colector, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Las conexiones de las tuberías de alimentación y retorno pueden ser laterales o inferiores.

Midishunts (mezcladores intermedios)

Aunque los grupos de mezcla compactas FHM se utilizan principalmente en sistemas de calefacción por suelo radiante con varios circuitos, Danfoss ofrece también mezcladores intermedios de menor tamaño. Están diseñados para entre uno y tres circuitos de calefacción de suelo y contienen tanto un pequeño grupo de mezcla como colectores de grupo 1, 2 o 3, así como un sistema de control inalámbrico CF2+ Master Controller, todos premontados.

Características y beneficios

Fabricado a juego con los colectores: Las dimensiones de los colectores y de los grupos de mezcla se ajustan exactamente para que puedas crear una unidad de distribución de calefacción por suelo radiante de baja temperatura según tus necesidades.

Dimensiones compactas: Las dimensiones del grupo de mezcla y de los colectores FH crean una unidad de distribución compacta que puede adaptarse a espacios pequeños.

Mezclador intermedio premontado: La forma más sencilla de crear un pequeño sistema de calefacción por suelo radiante. Solo requiere conexión a la tubería principal de alimentación y retorno y la asignación de uno o más termostatos de ambiente CF2+ para controlar la temperatura ambiente.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Productos relacionados