Los intercambiadores de calor de placas SONDEX® Semi-welded están diseñados para ofrecerte tranquilidad. Con ayuda de nuestras soluciones, podrás procesar con seguridad medios potencialmente peligrosos, niveles de presión elevados o temperaturas extremas que no son compatibles con los intercambiadores de calor con juntas.
¿Qué significa esto para ti?
Con el objetivo de ofrecer una seguridad todavía mayor, la gama de productos semisoldados utiliza la tecnología de módulos en lugar de placas convencionales. Cada módulo está equipado con un lado con juntas para medios convencionales y un lado soldado para medios agresivos.
El lado soldado está equipado con una junta de anillo a medida resistente a los daños. Gracias a una reducción considerable de la superficie con juntas expuesta, nuestros intercambiadores de calor de placas semisoldadas ofrecen una prolongada vida útil y proporcionan un funcionamiento seguro con menos riesgo de fugas.
Eficiencia sostenible
Olvídate de las soluciones de transferencia de calor estándares disponibles en el mercado. Un intercambiador de calor SONDEX® te ofrece la seguridad de que disfrutarás de un rendimiento térmico de primer nivel, puesto que recibirás una solución a medida adaptada a tu aplicación individual, fácil de instalar y de mantenimiento sencillo.
Nuestra amplia experiencia y nuestro profundo conocimiento de los procesos nos permite evitar los riesgos típicos de las aplicaciones complicadas y ofrecer intercambiadores de calor fiables, seguros y de alto rendimiento.
Aplicaciones
- Industria HVAC
- Industria naval / alta mar
- Industria láctea / alimentaria / de bebidas
- Industria azucarera
- Industria de refrigeración
- Por ejemplo, aplicaciones que utilizan amoníaco como refrigerante - Industria de pasta y papel
- Industria pesada
- Industria minera
- Industria petroquímica
- Industria química
- Por ejemplo, procesamientos químicos como el tratamiento de aminas ricas/pobres - Aplicaciones de evaporación y condensación
- Aplicaciones con líquidos / líquidos a alta presión
Aplicaciones
- Industria HVAC
- Industria naval / alta mar
- Industria láctea / alimentaria / de bebidas
- Industria azucarera
- Industria de refrigeración
- Por ejemplo, aplicaciones que utilizan amoníaco como refrigerante - Industria de pasta y papel
- Industria pesada
- Industria minera
- Industria petroquímica
- Industria química
- Por ejemplo, procesamientos químicos como el tratamiento de aminas ricas/pobres - Aplicaciones de evaporación y condensación
- Aplicaciones con líquidos / líquidos a alta presión
Características y ventajas
El aumento de la eficiencia implica la necesidad de utilizar un número de placas menor para obtener un rendimiento elevado, con lo que se reduce el coste de cada intercambiador de calor y, en consecuencia, el volumen muerto.
Diseñada para el empleo de pequeñas cantidades de medios potencialmente peligrosos, la gama semisoldada SONDEX® es una opción segura y responsable para aplicaciones exigentes.
Sistema exclusivo de juntas diseñado para aplicaciones de vacío y con altas presiones de trabajo. Una ranura cerrada mantiene cada junta firmemente en su lugar y evita la desalineación del grupo de placas durante el montaje y el funcionamiento.

Tecnología de placas Fishbone
Concebido para maximizar las turbulencias, incluso con bajo caudal, este diseño logra una transferencia de calor sin precedentes. El diseño ha demostrado su eficacia a través de rigurosos ensayos y es la opción predeterminada para los intercambiadores de calor de placas.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas SONDEX® TraditionalLos intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.