Sensor de caudal individual para las aplicaciones más habituales
SonoSensor™ 30 es un sensor de caudal ultrasónico diseñado para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas de energía locales y de district energy de tamaño medio. Al combinarlo con la calculadora de energía InfoCal™ 9, ofrece las funciones de un contador compacto normal para aplicaciones hidráulicas de tamaño medio.
El sensor tiene certificación MID de clase II.
Datos técnicos
- Tamaño: DN15-DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Temperatura | Presión: 5-130 °C | PN16/25
- Tipos: Sensor de caudal (calor, frío)
- Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
- Tamaño: DN15-DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Temperatura | Presión: 5-130 °C | PN16/25
- Tipos: Sensor de caudal (calor, frío)
- Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
Características y ventajas
Tiene una batería con una vida útil de 12 años, lo que
reduce los costes de sustitución
Mide el volumen cada segundo, lo que aumenta la precisión de la medición
Es inmune a la suciedad, lo que reduce la necesidad de sustituir el sensor
Pérdida de presión baja
Documentos
Tipo (0) | Nombre | Idioma (0) | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo (0) |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
Algo ha salido mal. Estamos trabajando en ello. Inténtalo de nuevo más tarde.