• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SonoSelect 10

Contador de energía ultrasónico de gama alta para calefacción y refrigeración

SonoSelect™ es un contador de energía por ultrasonidos compacto para medir el consumo de energía en aplicaciones de calefacción, refrigeración y calefacción/refrigeración combinadas, diseñado principalmente para su uso en edificios residenciales. La alta frecuencia de medición del caudal (dos veces por segundo), la carcasa robusta y el diseño del transductor lo convierten en una excelente opción para estaciones planas con preparación instantánea de agua caliente.

Características y beneficios

La máxima precisión de los contadores garantiza una facturación válida adecuada de la calefacción, la refrigeración y la producción instantánea de agua caliente

Las versiones con mayor presión (PN25) y temperatura nominal (130°C) también son adecuadas para instalaciones en el lado primario y edificios de gran altura.

La alta clasificación IP de la parte de caudal (IP68) y la parte del calculador (IP65) evitan los problemas de condensación en aplicaciones de refrigeración

Datos técnicos

  • Tamaño | Caudal: DN15 – DN32 | Qp 0.6 - 6.0 m3/h
  • Temperatura | Presión: 5-130°C | PN25
  • Tipos: Contador compacto (calor, frío, calor y frío combinados)
  • Certificaciones: MID clase II B+D (calefacción) | TS (DK) | PTB (DE) | BEV (AT) | METAS (CH) (refrigeración)
  • Longitud del cable del sensor de caudal: 1.5m
  • Longitud del cable del sensor de temp:  1.5m | 3.0m | 5.0m
  • Opciones de configuración: ajustes de comunicación (radio, M-bus, pulsos)
  • Registro de datos: 4 años
  • Sensor de caudal: IP clase 68
  • Calculadora: Separable y clase IP 65
  • Modular: 1 ranura para módulos de comunicación
  • Comunicación: 2x M-Bus cableado | M-Bus inalámbrico (OMS) | 2x entrada/salida de pulsos
  • Herramientas: Configurable mediante SonoApp™
  • Alimentación: Batería 1x pila AA 3,6 V CC | Unidad de red: 230 V CA

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Guía de funcionamiento Communication description wired M-Bus SonoSelect_Safe Inglés Multiple 19 abr, 2018 1.1 MB .pdf
Folleto Energy metering diagnostics Inglés Multiple 12 abr, 2019 1.7 MB .pdf
Folleto Energy metering solutions - Product overview 2024 Inglés Multiple 16 ene, 2025 1.6 MB .pdf
Certificado de equipos de radio eurofins G0M-1602-5364-C-V01 Inglés Multiple 28 may, 2025 1.5 MB .pdf
Certificado metrológico FORCE DK-0200-MI004-034.Rev. 11 Inglés Multiple 28 may, 2025 1.6 MB .pdf
Certificado de garantía de calidad FORCE DK-0200-MID-00446.Rev. 6 Inglés Multiple 28 may, 2025 214.0 KB .pdf
Certificado metrológico IMBiH BR 06-46-7-AN-48-2_16 Inglés; Croata; Serbio (RS) Multiple 28 may, 2025 108.7 KB .pdf
Guía de instalación M-BUS module with 2 pulse inputs Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) Multiple 13 may, 2016 386.5 KB .pdf
Guía de instalación Module with 2 pulse inputs Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) Multiple 17 jun, 2016 436.7 KB .pdf
Folleto Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager Inglés Multiple 12 abr, 2019 560.5 KB .pdf
Texto para ofertas SonoSelect 10 Inglés Gran Bretaña 03 jun, 2019 472.2 KB .pdf
Folleto técnico SonoSelect 10 and SonoSafe 10 Inglés Multiple 10 oct, 2022 1.4 MB .pdf
Folleto técnico SonoSelect 10 y SonoSafe 10 Español Multiple 16 mar, 2023 1.1 MB .pdf
Guía del usuario SonoSelect and SonoSafe Inglés Multiple 01 ago, 2024 5.3 MB .pdf
Folleto SonoSelect Sales Leaflet Inglés Gran Bretaña 11 may, 2016 512.5 KB .pdf
Folleto SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage Inglés Multiple 12 abr, 2019 1.6 MB .pdf
Folleto SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage Inglés Multiple 12 abr, 2019 548.0 KB .pdf
Certificado metrológico TS 27. 02 010 Rev.05 Danés; Inglés Multiple 28 may, 2025 1.2 MB .pdf
Guía de instalación Wireless OMS 868.95 MHz module with 2 pulse inputs Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) Multiple 13 may, 2016 460.5 KB .pdf

Herramientas de soporte