Medidor ultrasónico general para aplicaciones de calefacción
El contador ultrasónico SonoSafe™ es un contador compacto y fiable para aplicaciones residenciales. El contador ofrece un nuevo nivel de simplicidad de instalación y puesta en servicio mediante el uso de SonoApp. Además, se fabrica conforme a las normas de automoción ISO/TS16949 (IATF), lo que garantiza la máxima calidad de fabricación.
Características y beneficios
Los protocolos e interfaces de comunicación abiertos facilitan el acceso a los datos y la integración del sistema.
La mejor duración de pilas de su clase (hasta 16 años) o alimentado por la red de 230 V: reduce la frecuencia de sustitución
La configuración a través de SonoApp (cambio de impulsión/retorno, unidades de energía, etc.) y la construcción modular (módulos de comunicación intercambiables) aumentan la flexibilidad de la instalación
Numerosas alarmas (incluida la detección de manipulación y de caudal inverso) que garantizan la detección instantánea de fallos.
Los diagnósticos avanzados (duración restante de la batería, calidad de la señal del transductor) permiten el mantenimiento preventivo y la localización de averías
Datos técnicos
- Tamaño | Caudal: DN15-DN32 | Qp 0,6-6,0 m3/h
- Temperatura | Presión: 5-95 °C | PN 16
- Tipos: contador compacto (calor)
- Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
- Longitud del cable del sensor de caudal: 0,5 m
- Longitud del cable del sensor de temp.: 0,5 m
- Opciones de configuración: ajustes de comunicación (radio, M-bus, pulsos)
- Registro de datos: 4 años
- Sensor de caudal: IP clase 65
- Calculadora: Separable y clase IP 65
- Modular: 1 ranura para módulos de comunicación
- Comunicación: 2x M-Bus cableado | M-Bus inalámbrico (OMS) | 2x entrada/salida de pulsos
- Herramientas: Configurable mediante SonoApp™
- Alimentación: Batería 1x pila AA 3,6 V CC | Unidad de red: 230 V CA
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de funcionamiento | Communication description wired M-Bus SonoSelect_Safe | Inglés | Multiple | 19 abr, 2018 | 1.1 MB | |
Folleto | Energy metering diagnostics | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.7 MB | |
Folleto | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Inglés | Multiple | 16 ene, 2025 | 1.6 MB | |
Certificado de equipos de radio | eurofins G0M-1602-5364-C-V01 | Inglés | Multiple | 28 may, 2025 | 1.5 MB | |
Certificado metrológico | FORCE DK-0200-MI004-034.Rev. 11 | Inglés | Multiple | 28 may, 2025 | 1.6 MB | |
Certificado de garantía de calidad | FORCE DK-0200-MID-00446.Rev. 6 | Inglés | Multiple | 28 may, 2025 | 214.0 KB | |
Certificado metrológico | IMBiH BR 06-46-7-AN-48-2_16 | Inglés; Croata; Serbio (RS) | Multiple | 28 may, 2025 | 108.7 KB | |
Guía de instalación | M-BUS module with 2 pulse inputs | Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) | Multiple | 13 may, 2016 | 386.5 KB | |
Guía de instalación | Module with 2 pulse inputs | Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) | Multiple | 17 jun, 2016 | 436.7 KB | |
Folleto | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 560.5 KB | |
Guía del usuario | SonoMeter 30 Medidor de energía ultrasónico | Español | Multiple | 14 oct, 2016 | 2.8 MB | |
Folleto técnico | SonoSelect 10 and SonoSafe 10 | Inglés | Multiple | 10 oct, 2022 | 1.4 MB | |
Folleto técnico | SonoSelect 10 y SonoSafe 10 | Español | Multiple | 16 mar, 2023 | 1.1 MB | |
Guía del usuario | SonoSelect and SonoSafe | Inglés | Multiple | 01 ago, 2024 | 5.3 MB | |
Folleto | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.6 MB | |
Folleto | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 548.0 KB | |
Certificado metrológico | TS 27. 02 010 Rev.05 | Danés; Inglés | Multiple | 28 may, 2025 | 1.2 MB | |
Guía de instalación | Wireless OMS 868.95 MHz module with 2 pulse inputs | Árabe (AE); Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) | Multiple | 13 may, 2016 | 460.5 KB |