• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SonoMeter 30

  • Vista general
  • Documentos

Contadores ultrasónicos para aplicaciones exigentes

SonoMeter™ 30 es un contador ultrasónico compacto que se usa para medir tanto el consumo de calor como el consumo de frío en la entrada del edificio o dentro de las redes de district energy. Puede configurarse tanto para el suministro como para el retorno y su batería tiene hasta 11 años de vida útil. 

El contador cuenta con la certificación MID de clase II B+D.

Datos técnicos

  • Tamaño | Caudal:  DN15-DN50 | Qp 0,6-15 m3/h
  • Temperatura | Presión: 5-130 °C | PN16/25
  • Tipos: contador compacto (calor, frío y combinado)
  • Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
  • Longitud del cable del sensor de caudal: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
  • Longitud del cable del sensor de temp.: 1,5 m estándar (sustituible y homologado hasta 10,0 m)
    • Valores de entrada/salida de pulsos
    • Tarifas
    • Visualización de parámetros
    • Registros de archivos
    • Configuración de M-Bus
    • Ajuste de fechas
  • Tamaño | Caudal:  DN15-DN50 | Qp 0,6-15 m3/h
  • Temperatura | Presión: 5-130 °C | PN16/25
  • Tipos: contador compacto (calor, frío y combinado)
  • Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
  • Longitud del cable del sensor de caudal: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
  • Longitud del cable del sensor de temp.: 1,5 m estándar (sustituible y homologado hasta 10,0 m)
    • Valores de entrada/salida de pulsos
    • Tarifas
    • Visualización de parámetros
    • Registros de archivos
    • Configuración de M-Bus
    • Ajuste de fechas

Características y ventajas

Varias opciones de comunicación disponibles para, por ejemplo, la automatización de edificios

Viene con entrada/salida de pulsos de serie

El alto rango dinámico (1:250) mejora la precisión de la medición incluso con caudales bajos

La alimentación eléctrica con batería de reserva garantiza que no se pierdan datos, incluso si se produce un fallo eléctrico.

Puede utilizarse en aplicaciones de glicol (sin certificación MID)

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Energy metering solutions - Product overview Inglés Multiple 10 mar, 2020 2.5 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Inglés Multiple 26 oct, 2020 19.4 MB .pdf
Certificado metrológico LEI LT-1621-MI004-020 Rev. 2 Inglés; Lituano Multiple 11 may, 2025 463.3 KB .pdf
Guía del usuario Modbus RTU module for SonoMeter 30 Inglés Multiple 19 nov, 2019 730.6 KB .pdf
Folleto Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager Inglés Multiple 10 mar, 2016 330.6 KB .pdf
Folleto Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager Inglés Multiple 12 abr, 2019 560.5 KB .pdf
Guía del usuario SonoMeter 30 Inglés Multiple 10 dic, 2019 2.5 MB .pdf
Guía del usuario SonoMeter 30 - Test and calibration instruction Inglés Multiple 07 oct, 2019 1.2 MB .pdf
Folleto técnico SonoMeter 30 Energy Meters Inglés Multiple 24 ago, 2020 1.8 MB .pdf
Guía del usuario SonoMeter 30 Ultrasonic energy meter Inglés Multiple 19 nov, 2020 2.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento SonoMeter 30 wired M-Bus description Inglés Multiple 19 abr, 2018 634.5 KB .pdf