• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sensor de caudal Sono3500CT

Caudalímetro de gran tamaño para
aplicaciones comerciales

Sono 3500 CT™ es un caudalímetro ultrasónico diseñado para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas de energía locales y de district energy de tamaño grande. Si se combina con una calculadora de energía de calefacción/refrigeración autorizada (p. ej., Infocal™ 9), ofrece funciones de medición de energía en aplicaciones más grandes.
El sensor tiene certificación MID de clase II.

Datos técnicos

  • Tamaño | Caudal: DN100-DN1200 | Qp 60-9000 m3/h
  • Temperatura | Presión: Compacta: 2-120 °C / Remota: 2-200 °C | PN16/25/40
  • Tipos: caudalímetro (calor, frío y combinado). Versión compacta o remota
  • Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
  • Longitud del cable del sensor de caudal: 5,0 m | 10,0 m | 20,0 m | 30,0 m
  • Tamaño | Caudal: DN100-DN1200 | Qp 60-9000 m3/h
  • Temperatura | Presión: Compacta: 2-120 °C / Remota: 2-200 °C | PN16/25/40
  • Tipos: caudalímetro (calor, frío y combinado). Versión compacta o remota
  • Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
  • Longitud del cable del sensor de caudal: 5,0 m | 10,0 m | 20,0 m | 30,0 m

Características y ventajas

Para aplicaciones a temperaturas altas y muy altas

La versión remota para aplicaciones a temperaturas
muy altas aumenta la vida útil del contador
y reduce los costes de sustitución

No hay pérdidas de presión que reduzcan la potencia de la bomba
y la energía utilizada para la circulación

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto eBook | Danfoss Digital Hydronics™ Inglés Multiple 15 feb, 2022 5.5 MB .pdf
Folleto eBook | Danfoss Digital Hydronics™_ES Español España 10 mar, 2022 4.0 MB .pdf
Folleto Energy metering solutions - Product overview 2024 Inglés Multiple 16 ene, 2025 1.6 MB .pdf
Certificado de garantía de calidad FORCE 0200 - PED - 15369-1 Inglés Multiple 01 jul, 2025 334.5 KB .pdf
Certificado de garantía de calidad FORCE DK-0200-MID-00446.Rev. 6 Inglés Multiple 01 jul, 2025 214.0 KB .pdf
Folleto Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager Inglés Multiple 12 abr, 2019 560.5 KB .pdf
Folleto técnico SONO 3500 CT Español Multiple 30 abr, 2021 1.4 MB .pdf
Folleto técnico SONO 3500 CT Inglés Multiple 30 abr, 2021 1.4 MB .pdf
Texto para ofertas SONO 3500CT Inglés Gran Bretaña 09 jun, 2019 226.2 KB .pdf
Guía de funcionamiento Ultrasonic Flowmeter SONO 3500 CT Inglés Multiple 25 nov, 2020 3.8 MB .pdf